cfp5e

CFP5E

Moc 84–150 KM
63–112 kW
Pojemność skokowa 272 cali sześciennych (4,5 l)
Certyfikat EPA Tier 3

CFP5E posiada żeliwny blok nadrzędny z otworem zaprojektowany tak, by zredukować hałas i zwiększyć trwałość. Jeden z silników napędowych pompy przeciwpożarowej firmy Cummins, który oferuje elastyczność dzięki opcji regulacji ograniczenia ciśnienia przy zmiennej prędkości (VSPLC).

Kliknij tutaj, aby poprosić o wycenę

W skrócie:

Emisje: EPA/CARB Tier 3

Typ silnika: 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy

Ssanie: turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem

Objętość skokowa: 272 cali3 (4,5 l)

Rotacja: koło zamachowe skierowane w prawo

Nazwa modelu Rodzaj silnika Zasilanie Pojemność skokowa Obroty Certyfikat Moc min (KM) Moc maks (KM) Dokumentacja techniczna
CFP5E-EVS-F10 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem 272 cali sześciennych (4,5 l) koło zamachowe skierowane w prawo EPA Tier 3
84
105
Dokumentacja techniczna CFP5E/EVS-F10
CFP5E-EVS-F20 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem 272 cali sześciennych (4,5 l) koło zamachowe skierowane w prawo EPA Tier 3
94
118
Dokumentacja techniczna CFP5E/EVS-F20
CFP5E-EVS-F30 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem 272 cali sześciennych (4,5 l) koło zamachowe skierowane w prawo EPA Tier 3
104
130
Dokumentacja techniczna CFP5E/EVS-F30
CFP5E-EVS-F40 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem 272 cali sześciennych (4,5 l) koło zamachowe skierowane w prawo EPA Tier 3
113
143
Dokumentacja techniczna CFP5E/EVS-F40
CFP5E-EVS-F50 4-suwowy; rzędowy; 4-cylindrowy turbodoładowanie i ładowanie z chłodzeniem powietrzem 272 cali sześciennych (4,5 l) koło zamachowe skierowane w prawo EPA Tier 3
113
150
Dokumentacja techniczna CFP5E/EVS-F50
  • Wysokociśnieniowy układ paliwowy Common Rail (HPCR) z pełnozakresowym elektronicznym sterowaniem — zapewnia wysokie ciśnienie wtrysku do 1600 barów, co przekłada się na poprawioną wydajność oraz oszczędność paliwa przy każdej prędkości obrotowej. Elektroniczne układy sterowania zapewniają najważniejsze informacje pozwalając tym samym na kontrolę kosztów, ograniczenie konieczności wykonywania przeglądów oraz niewidoczną integrację z innymi komponentami sprzętu.
  • Wewnątrzcylindrowa technologia spalania — spełnia standardy emisji bez wykorzystania zewnętrznych komponentów.
  • Blok silnika z otworami — zaprojektowany tak, by ograniczać hałas i zapewniać zwiększoną trwałość. Zbudowany do obsługi wysokich ciśnień.
  • Ukierunkowane chłodzenie tłoka — wydłuża żywotność dzięki niższym temperaturom tłoka.
  • Turbosprężarka z zaworem upustowym – zaprojektowana przez Cummins Turbo Technology, z zaworem upustowym Holset® optymalizuje działanie na krzywej momentu obrotowego z lepszą wydajnością przy niskiej prędkości i doładowaniem przy dużej prędkości.
  • Centralnie umiejscowione wtryskiwacze z symetrycznymi miskami — dla lepszego przepływu powietrza i rozproszenia paliwa, które przekłada się na większą moc, lepszą reakcję przejściową i zmniejszone zużycie paliwa w 16-zaworowych wersjach QSB.
  • Dwufazowy filtr paliwa Dual — zapewnia zrównoważone oddzielanie cząstek stałych, maksymalizując żywotność filtra paliw i chroniąc najważniejsze elementy układu paliwowego.
  • Tylna przekładnia — znacznie obniża poziom hałasu, by spełniać światowe standardy.
  • Szerszy wałek rozrządu i większa powierzchnia popychacza — zwiększona wytrzymałość i niezawodność


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!