Szkolenie

Kursy szkoleniowe Cummins

Wysokiej jakości szkolenia są podstawą nieprzerwanego sukcesu firmy Cummins. Celem firmy Cummins jest zapewnienie wszechstronnych szkoleń dotyczących wszystkich zagadnień związanych z produktami Cummins przy użyciu najnowszych metod i narzędzi edukacyjnych.

Serwisowe centrum szkoleniowe

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego szkolenia w zakresie wszystkich aspektów silników Cummins przy użyciu najnowszych metod i narzędzi edukacyjnych. Większość naszych kursów to połączenie interaktywnych programów online, które powinny zostać ukończone przez kursantów przed rozpoczęciem właściwego kursu oraz kursu prowadzonego przez instruktora w Daventry. W trakcie swojej działalności ośrodek szkoleniowy rozbudował zaplecze szkoleniowe, aby móc zapewnić najbardziej aktualne i niezawodne szkolenia. Serwisowe centrum szkoleniowe było pierwotnie zlokalizowane w fabryce komponentów w Darlington, ale zostało przeniesione do Daventry w 1976 roku. Od tamtego czasu prawie 20 000 osób wzięło tutaj udział w kursach. Posiadamy również centra szkoleniowe w innych miejscach na całym świecie.

Kursy i lokalizacje

Cummins oferuje różnorodne kursy prowadzone przez instruktorów, których celem jest zapewnienie najbardziej aktualnych i dokładnych szkoleń. Pomogą one zaoferować lepszy, bardziej wydajny serwis klientom, operatorom i użytkownikom końcowym silników Cummins. Szkolenie można przeprowadzić w jednym z certyfikowanych centrów szkoleniowych w Europie, w siedzibie jednego z europejskich dystrybutorów lub w siedzibie klienta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia Cummins lub złożyć wniosek na szkolenie, wyślij wiadomość e-mail na adres: [email chroniony] lub odwiedź witrynę internetową: https://servicetraining.cummins.com/

Kursy „Power Train”

Kurs „Power Train” Cummins obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami wysokoprężnymi. Trwający 2 dni kurs odbywa się w naszym zakładzie produkcyjnym silników i agregatów prądotwórczych w Daventry w Wielkiej Brytanii.

Ten kurs jest bezpłatny i jest prowadzony przez nasz doświadczony zespół ds. sprzedaży i inżynierii aplikacji (SAE), a także jest w pełni akredytowany w zakresie CPD (Continuous Professional Development) Ukończenie kursu „Power Train” jest nagradzane 13 godzinami CPD.

Kurs „Power Train” jest idealny dla naszych klientów, inżynierów elektryków i mechaników, a także konsultantów pracujących przy przetargach obejmujących instalacje agregatów prądotwórczych. Szkolenie obejmuje:

  • Produkty: Agregaty prądotwórcze Cummins zawierające kluczowe komponenty, takie jak silniki, alternatory i sterowniki Cummins. Szkolenie opisuje kluczowe zalety układów agregatów prądotwórczych Cummins.
  • Instalacje mechaniczne: Kluczowe kwestie dotyczące instalacji, które należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania przetargów na instalacje agregatów prądotwórczych, takie jak:
    • chłodzenie i wentylacja
    • systemy paliwowe
    • Emisja spalin
    • tłumienie hałasu i dźwięku
  • Instalacje elektryczne: Opis zastosowania niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz wyzwań, przed którymi stoi każda instalacja elektryczna, oraz ich szczegółowe omówienie.
  • Sterowniki: Szczegółowe omówienie oferowanych przez nas sterowników oraz ich możliwości technicznych. Kluczowym punktem dyskusji będą kwestie dotyczące układu synchronizacji.

Chcesz zarezerwować miejsce na kursie „Power Train” Cummins? Zarejestruj się, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny online

Data Czas trwania Miejsce
Wtorek i środa, 19 oraz 20 listopada 2019 r. 2 dni Daventry, Wielka Brytania

Aby uzyskać informacje o przyszłych datach szkolenia i  dodatkowe informacje, wyślij wiadomość e-mail na adres [e-mail chroniony]

Szkolenie z zakresu inżynierii aplikacji dla systemów agregatów prądotwórczych Cummins

Szkolenie z zakresu inżynierii aplikacji to kurs prowadzony przez zespół ds. sprzedaży i inżynierii aplikacji (SAE) i przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanych dystrybutorów oraz dealerów firmy Cummins.

Celem tego szkolenia jest zapewnienie kompleksowej wiedzy dotyczącej technicznych zagadnień doboru oraz instalacji zespołów prądotwórczych na olej napędowy i gaz oraz powiązanych podsystemów.

To podzielone na trzy różne części szkolenie ma na celu zapewnienie inżynierom o różnym wykształceniu lub zakresie obowiązków niezbędnych umiejętności oraz narzędzi do zwiększenia wskaźników sprzedaży oraz skutecznego wyboru i instalacji produktów do wytwarzania energii Cummins. Jednocześnie kurs ten zachęca do dyskusji i wymiany doświadczeń między inżynierami aplikacji z różnych lokalizacji.

  1. Część dotycząca wyboru produktu koncentruje się głównie na kilku zagadnieniach, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemów prądotwórczych na olej napędowy i gaz oraz powiązanych z nimi podsystemów. Ze względu na zróżnicowaną zawartość jest skierowana zarówno do technicznych inżynierów sprzedaży, jak i inżynierów aplikacji.
  2. Część dotycząca projektowania mechaniczngoe skupia się na wszystkich zagadnieniach mechanicznych potrzebnych do zaprojektowania i wdrożenia projektu.
  3. Część dotycząca projektowania elektrycznego skupia się na wszystkich zagadnieniach potrzebnych do zaprojektowania i wdrożenia projektu. Ze względu na czysto techniczny charakter te dwie części są skierowane głównie do inżynierów pragnących rozwijać i doskonalić umiejętności oraz wiedzę w tych właśnie dziedzinach.

Chcesz zarezerwować miejsce na szkoleniu z zakresu inżynierii aplikacji dla systemów agregatów prądotwórczych Cummins? Zarejestruj się, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny online.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z [email protected].

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!