Nasze wsparcie w samym centrum Twojego biznesu

Szybowiec Belfast

Gotowość do wsparcia

Nasza sieć obsługi klienta wykorzystuje najnowsze narzędzia serwisowe i diagnostyczne, aby utrzymać napędzane naszymi silnikami floty autobusów w gotowości do pracy. Posłuchaj naszych zespołów serwisowych opowiadających o tym, w jaki sposób są w stanie zapewnić najwyższy poziom czasu pracy pojazdu.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji

Autobusy w Turcji

Partnerzy serwisowi

Współpracujemy z producentami autobusów i autokarów, by wspierać właścicieli autobusów, kierowników flot, dilerów oraz lokalne władze systemem usług, który im odpowiada. Gdy autobusy przyjeżdżają na serwisowanie, nasze zespoły serwisowe ściśle współpracują z klientem, by zapewnić proaktywny program zapewniający maksymalną niezawodność i czas pracy pojazdu.

To właśnie wyróżniliśmy w nagraniu
Fabryka silników w Darlington

Eksperci od silników

Gdy konieczna jest dogłębna ekspertyza silnika, sieć wsparcia serwisowego Cummins jest pod ręką, by wspierać pracę naszych klientów i dilerów w zakresie:

  • Remotoryzacji pojazdów
  • Remontów i wymiany silników
  • Wydłużonych programów wymiany oleju
  • Monitorowania zużycia paliwa
  • Rozszerzonej gwarancji

Aby przewoźnicy autobusowi byli w pełni samowystarczalni, zapewniamy następujące usługi umożliwiające im wspieranie floty.

Szkolenie w zakresie serwisu

Szkolenie w zakresie serwisu

By nasi klienci byli na bieżąco, zapewniamy szkolenia produktowe

Inteligentna diagnostyka

Inteligentna diagnostyka

Zapewniamy inteligentne narzędzia diagnostyczne

Specjalistyczne narzędzia

Specjalistyczne narzędzia

Zapewniamy, że nasi klienci otrzymują najnowsze narzędzia

Parts.cummins.com

PARTS.CUMMINS.COM

Katalog części Cummins online

Strona parts.cummins.com umożliwia użytkownikom wyszukiwanie informacji o częściach z wykorzystaniem numeru seryjnego lub numeru części dostępnego na silniku lub podzespole Cummins, włączając turbosprężarki Holset®, układy oczyszczania spalin oraz rozwiązania oczyszczania powietrza Fleetguard®.

Odwiedź stronę PARTS.CUMMINS.COM

Gwarancja i ochrona dodatkowa

Każdy nasz produkt charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją i starannym wykonaniem, a jakość naszych silników Euro VI do autobusów i autokarów jest gwarantowana fabryczną, kompleksową Gwarancją Base Engine przez pierwsze dwa lata eksploatacji.

Wiemy, że zakup silnika to długoterminowa inwestycja, dlatego możesz liczyć na to, że nasza gwarancja Extra Cover będzie chronić Twój silnik przez okres do pięciu lat od daty pierwszego uruchomienia, przy bardzo opłacalnym wyborze opcji pokrycia.

Pobierz broszurę Cummins Gwarancja i dodatkowa ochrona dla silników autobusowych i autokarowych Euro VI:

Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cummins, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji rozszerzonej gwarancji Twojego silnika Cummins:

Dział obsługi klienta

Zalety współpracy z Cummins

  • Najszersza dostępna oferta silników: silniki z certyfikatem Euro VI-D o mocy od 96 - 451 kW. Kolejną zaletą jest fakt, że silniki Cummins z certyfikatem Euro VI można zasilać biodeslem B20 lub odnawialnym olejem napędowym HVO bez modyfikacji.
  • Przeglądy zastosowania i instalacji: Nasze doświadczenie pokazuje, że udane projekty muszą obejmować szczegółowe przeglądy techniczne. Nasz zespół współpracuje z producentem nad programem konserwacji w trakcie pracy, by zidentyfikować możliwości udoskonalenia silnika i podzespołów układu napędowego, które zwiększą niezawodność podczas pracy.
  • Wybitna fachowa wiedza:Pojazdy napędzane przez Cummins są skuteczne tylko wtedy, gdy są właściwie używane, instalowane i konserwowane. Nasi wykwalifikowani inżynierowie i technicy aplikacji zapewniają najwyższą wydajność i niezawodne działanie.
  • Pełna ocena pojazdu: Nasze doświadczone zespoły ds. rynku wtórnego i inżynierów współpracują z Tobą w celu oceny pojazdu i zastosowania, aby określić najbardziej opłacalne podejście do utrzymania czasu sprawności Twojej floty.
  • Gwarancja: Cummins oferuje kompleksową gwarancję dostępną dla wszystkich instalacji silnika
  • Program pomocy technicznej Cummins Care: Dostępnyw każdym momencie jeśli masz pytania, problem lub potrzebujesz wsparcia. Wraz z możliwością łączenia i wykorzystania wiedzy i systemów zapewniających wsparcie 24/7 365 dla wszystkich produktów Cummins.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!