ŚRODKI SMARNE I PŁYNY VALVOLINE

Oferta środków smarnych Valvoline Premium Blue została opracowana, szczegółowo przetestowana i oficjalnie zatwierdzona dla silników Cummins.

Premium Blue, opracowany we współpracy z Valvoline, wiodącym producentem olejów silnikowych, jest stosowany do pierwszego napełnienia oraz jest jedynym smarem dla rynku wtórnego zalecanym przez firmę Cummins.

Korzyści ze stosowania Valvoline Premium Blue:

  • Zapewnia doskonałe osiągi
  • Lepsza ochrona silnika
  • Wydłuża okresy między wymianami oleju
  • Zmniejsza koszty konserwacji

Oleje silnikowe Premium Blue to oryginalne części Cummins, dostępne w szerokiej gamie lepkości, poziomów wydajności i rozmiarów pojemników.

Znajdź swojego lokalnego dealera

Inne dostępne produkty

Oleje przekładniowe Heavy Duty — przeznaczone do stosowania przez prawdziwych profesjonalistów, aby zapewnić wysoką wydajność i ochronę w nowoczesnych skrzyniach biegów sprzętu ciężkiego

Smary - wielofunkcyjne i specjalistyczne smary Valvoline zapewniają doskonałą stabilność i ochronę, co bezpośrednio wpływa na doskonałe osiągi, trwałość, niezawodność silnika i niższy całkowity koszt posiadania

Oleje do układów napędowych — oleje Valvoline Driveline zapewniają optymalną wydajność i gwarantują doskonałą, przedłużoną ochronę przed zużyciem i korozją

Oleje hydrauliczne — oleje hydrauliczne Valvoline zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem i wysoką wydajność

Płyny hamulcowe i sprzęgłowe — płyny hamulcowe i sprzęgłowe Valvoline mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznej siły hamującej

Przemysłowe środki smarne — oleje i środki smarne Valvoline są wytwarzane z olejów bazowych i wzbogacone o dodatki i przeciwutleniacze, aby zapewnić doskonałe smarowanie, które zapewnia doskonałe osiągi, ochronę i maksymalną wydajność w ekstremalnych temperaturach i trudnych warunkach pracy

Tectyl — produkty Tectyl zapewniają przede wszystkim ochronę przed korozją, wilgocią, chlorkami, solą, odpryskiwaniem, łuszczeniem i ścieraniem uderzeniowym, a także redukują rezonans drgań metalu

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Zalecany produkt

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2, najnowszy środek smarny w 25-letniej współpracy firmy Valvoline z firmą Cummins, to produkt najwyższej jakości, odpowiedni do wielu zastosowań paliwowych. Zapewnia lepszą stabilność oksydacyjną i termiczną, a także wydłużone okresy między wymianami dla platform silników wysokoprężnych i na gaz ziemny, co upraszcza obsługę napędzanego silnikami Cummins sprzętu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Doświadczenia klientów

Opinia

L&M Engineering (UK) Ltd of Lerwick

Firma rodzinna z siedzibą na najbardziej wysuniętym na północ krańcu Szkocji, około 100 mil od północno-wschodniego wybrzeża.

Założona w 1982 roku firma L&M cieszy się dobrą reputacją wśród flot trawlerów, operatorów promów i innych sektorów przemysłowych, w których „zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom klientów”, mówi dyrektor Steven Laurenson.

„Nawiązaliśmy stałą współpracę z firmą Cummins po tym, jak wykonała dla nas remotoryzację lokalnego trawlera, w którym wystąpiła poważna awaria silnika napędowego” — powiedział Steven Laurenson. „Zdecydowaliśmy się na model QSK19, który okazał się bardzo wydajną i niezawodną jednostką. Największym silnikiem Cummins, z którym pracowaliśmy do tej pory, jest silnik napędowy QSK60 w statku dostawczym”.

Steven chętnie opowiada się za Valvoline jako najlepszym wyborem, jeśli chodzi o środki smarne.

„Posiadamy w ofercie inne marki, ale uważamy, że poparcie firmy Cummins dla środków smarnych Valvoline daje wyraźną gwarancję najwyższej wydajności. Inwestowanie w odpowiedni olej zapewnia wiele korzyści operacyjnych, oszczędzając czas i pieniądze klientów w dłuższej perspektywie.”

Opinia

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Jak wyjaśnia właściciel Dennis van Wijlen, Valvoline Premium Blue odgrywa ważną rolę w rozwijającej się działalności MPD:

„Zamawiam ten product Valvoline od 25 lat. Po prostu jest to najlepszy środek smarny spełniający wymagania norm CES. W sytuacjach, w których statek wykazywał duże zużycie oleju smarowego, przepłukaliśmy, a następnie napełniliśmy silnik olejem Premium Blue i nastąpiła natychmiastowa poprawa”.

„Lubimy angażować klienta w proces podejmowania decyzji o przejściu na Valvoline Premium Blue. Zawsze przeprowadzamy analizę dotychczas używanego środka smarnego i określamy korzyści w zakresie kosztów płynące ze zmiany: wydłużone okresy międzyobsługowe; mniejsze zużycie i dłuższa żywotność silnika”.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!