Cummins Belgium N.V.

Cummins Belgium NV is een filiaal van Cummins Inc en verantwoordelijk voor de distributie van Cummins producten en diensten in Belgie en Groothertogdom Luxemburg.

Cummins Inc is globaal wereldleider in de ontwikkeling, fabrikatie en ondersteuning van diesel en gas aangedreven verbrandingsmotoren tussen 37 en 3281 kW, ontworpen als aandrijving van onder andere:

  • Landbouw, constructie en industriele werktuigen
  • Bussen en vrachtwagens
  • Commerciële en recreatieve maritieme applicaties
  • Mijnbouw werktuigen
  • Treinen en locomotieven
  • Generatoren

Cummins Belgium NV levert Cummins generatoren van 4 kW tot 3000 kW, geschikt voor verscheidene applicaties, gebruikt in de maritieme sector, de retail sector, de telecommunicatie, de olie & gas sector, datacenters, ziekenhuizen, de bouwsector en in de mijnbouw.

Cummins Belgium NV ondersteunt de Cummins producten vanuit haar maatschappelijke zetel in Rumst en door middel van een uitgebreid dealernetwerk verdeeld over Belgie en Luxemburg.

Contacten:

Telefoon, fax & e-mail
Tel: 00 32 (0) 154 791 00
Fax: 00 32 (0) 154 791 73
Email: [email protected]
Parts: [email protected]
Serwis: [email protected]

Adres
Cummins Belgium N.V,
Catenbergstraat 1
Rumst, 2840
België

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA FOURNITURE DE MARCHANDISES ET SERVICES

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!