X15 (Stage V)
336–503 kW
2169–2779 N•m
Zastosowania
W skrócie:
Potwierdzona klasa.
X15 Cummins to niekwestionowany lider w swojej klasie Wielokrotnie nagradzana turbosprężarka VGT™ firmy Cummins wyznacza branżowe standardy w zakresie niezawodności i trwałości, zapewniając jednocześnie wyjątkową reakcję przepustnicy. To, wraz z układem wtrysku paliwa Xtra-High Pressure Injection (XPI), zapewnia o 15 procent większą moc i o 60 procent większy wzrost momentu obrotowego w porównaniu do poprzednich modeli.
Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC), selektywna redukcja katalityczna (SCR) i filtr cząstek stałych (DPF) to sprawdzone technologie, które od czasu wprowadzenia silników Tier 4 Fina są z powodzeniem stosowane przez klientów. Dzięki tej konstrukcji nie są potrzebne żadne znaczące zmiany, aby spełnić normy dotyczące emisji Stage V.
Chłodzony układ recyrkulacji spalin (EGR) nowej generacji jest stosowany w celu zapewnienia czystej i niezawodnej pracy przy wyższych poziomach mocy i w trudnych warunkach pracy, powszechnych dla urządzeń zasilanych silnikiem w tym zakresie mocy.
Użytkownicy X15 cieszą się także zaletami Cummins Connected Diagnostics™ takimi jak technologia zdalnego monitorowania, która bezprzewodowo łączy silnik z ekspertami przeprowadzającymi natychmiastową analizę i udzielającymi porad na temat dalszego postępowania w momencie, gdy przez którekolwiek z urządzeń wyposażonych w układ telematyczny wygenerowany zostaje kod błędu.
Silniki X15 są dostępne z technologią Guidanz™ Cummins, która zapewnia płynny proces, usprawniający diagnostykę i naprawę, gwarantując, że w celu przyspieszenia procesu odpowiednie części, narzędzia i wsparcie będą mogły zostać dostarczone na miejsce naprawy.