Silnik 2021 X15 z serii Performance

Seria X15 Performance (2021)

Moc 525–565 KM
391–421 kW
Moment obrotowy 1650–2050 funt-stopa
2237–2779 N•m
Certyfikat EPA 2021

Moc do działania

Odświeżona seria X15 Performance jest nowością z 2021 roku i została zaprojektowana tak, aby spełnić normy EPA oraz wymogi fazy 2 w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Podczas gdy seria X15 Performance jest aktualizowana w stosunku do wersji z 2017 roku, od 2020 wprowadono wiele zmian sprzętowych w serii X15 Efficiency. Seria 2021 X15 Performance, która została stworzona z myślą o czasie sprawności, poprawie całkowitego kosztu eksploatacji i łatwości obsługi, to najlepszy wybór dla kierowców, którzy potrzebują mocy do działania.

Zastosowania

Ciężarówka „heavy duty”Pojazdy ratowniczeKonstruktorzy osprzętu dla ciężarówek i nadwozi

W skrócie:

Dyspozycyjność

Seria 2021 X15 Performance zawiera kluczowe ulepszenia produktów wprowadzone w serii 2020 X15 Efficiency i stanowi kontynuację najbardziej udanego wprowadzenia produktu na rynek w historii firmy Cummins. Dzięki najlepszym jak dotąd wskaźnikom „% bez dotknięć” i najniższym „ilość dotknięć na 1 000” firma Cummins spodziewa się, że trend ten będzie się utrzymywał także dla linii produktów 2021 X15.
Firma Cummins oferuje najdłuższe w branży interwały między przeglądami dzięki czemu Twoje maszyny pracują produktywnie i nie są w przestoju w zakładzie serwisowym.

Niższy całkowity koszt eksploatacji

Zmniejszając zużycie paliwa nawet o 2% można znacznie obniżyć roczne wydatki na paliwo. Jeśli dodamy do tego najmocniejsze hamulce silnikowe w branży i lepsze możliwości cofania, aby kierowcy dłużej utrzymywali najwyższy bieg, seria X15 Performance daje Ci moc, której potrzebujesz i oszczędność paliwa, której zawsze pragnąłeś. A dzięki najdłuższym w branży interwałom między przeglądami, klienci wydają mniej pieniędzy na konserwację swojego sprzętu i uzyskują z niego więcej korzyści.

Łatwa obsługa

Seria X15 Performance została zoptymalizowana dla transportu ciężkiego, transportu liniowego premium oraz klientów zorientowanych na osiągi. Dzięki trzem wartościom znamionowym stworzonym z myślą o tradycyjnych zastosowaniach drogowych oraz mocy do 605 KM serii Productivity, specyfikacja odpowiedniej mocy dla Twoich potrzeb nigdy nie była łatwiejsza. A dzięki Cummins PowerSpec Web możesz porównać i skonfigurować swój układ przeniesienia napędu online.

Aby pomóc kierowcom pracować wydajniej, seria X15 Performance oferuje teraz funkcje układu przeniesienia napędu takie, jak SmartCoast i Predictive Cruise Control dla kompatybilnych układów przeniesienia napędu.

Wsparcie ze strony Cummins

Dzięki ponad 3700 autoryzowanym punktom serwisowym i sprzedaży Cummins w Ameryce Północnej nasi klienci nie muszą się już o nic martwić. Nasza podstawowa gwarancja na 2 lata/250,000 mil (ok. 400 000 km) oraz jej rozszerzona opcja na 5 lat/500 000 mil (ok. 800 000 km) sprawiają, że nasi klienci czują, że wspieramy ich na każdym kroku.

Aby uyskać pomoc w skonfigurowaniu układu przeniesienia napędu serii X15 Efficiency, skontaktuj się z lokalnym specjalistą firmy Cummins lub przejdź do Cummins PowerSpec Web, aby opracować własną specyfikację pojazdu.
 

Moc deklarowana przez producenta 525–565 KM
391–421 kW
Szczytowy moment obrotowy 1850–2050 funtów-stóp
2508-2779 Nm
Ustalona prędkość obrotowa 1900 RPM
Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło 1000 funtów na stopę
1356 Nm
Liczba cylindrów 6
Waga systemu 3152 funtów
1430 Kg
Silnik (bez płynów) 2961 funtów
1343 Kg
Układ oczyszczania spalin 191 funtów
87 Kg

Wartości znamionowe silników z serii 2021 X15 Performance są zoptymalizowane dla klientów zajmujących się transportem ciężkim i transportem liniowym premium. Szczytowy moment obrotowy jest dostępny przy 1  000 obr./min, a regulowane prędkości obrotowe silnika przy 1 900 obr./min dla serii Performance.

Cykl pracy / Parametry znamionowe Moc (kW) Szczytowy moment obrotowy funty-stopy przy 950 obr./min (Nm)
X15 525 525 (391) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 2050 (2779)

 

Wykresy momentu obrotowego i mocy:

Krzywe momentu obrotowego serii Performance

Krzywe mocy serii Performance

  • Turobsprężarka o zmiennej geometrii (VGT) –​​​​​​​ wysoce niezawodna i precyzyjna konstrukcja zapewniająca szybkie przyspieszenie
  • Układ paliwowy XPI – wysokie ciśnienie umożliwia wielokrotny wtrysk paliwa w cyklu, zapewniając czołową w branży oszczędność paliwa i cichszą pracę
  • Układ oczyszczania spalin Single-Module™ – Kompaktowy i lekki system oferujący zwiększoną pojemność popiołu i dłuższe interwały między przeglądami.
  • Filtry paliwa i oleju Fleetguard —​ Doskonała zdolność zatrzymywania zapewnia lepszą ochronę i umożliwia dłuższe interwały między przeglądami.
  • Wielofunkcyjny elektroniczny moduł kontroli – pozwala na pełną integrację danych wejściowych ze wszystkich podsystemów, optymalizując wydajność
  • Hamulec silnikowy Cummins – dzięki mocy hamowania do 600 koni mechanicznych jest to najpotężniejszy produkt w branży. Większa wydolność hamowania zmniejsza zużycie hamulców roboczych i koszty wymiany
POZYCJA CIĘŻKIE
<5.0 MPG
KRÓTKIE DYSTANSE
5,0 - 5,9 MPG
ZWYKŁE
6,0 - 6,9 MPG
LEKKIE
>7,0 MPG
OKRES MIĘDZY WYMIANAMI OLEJU 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z VALVOLINE PB 30 000 mil 55 000 mil 65 000 mil 80 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z CUMMINS OILGUARDTM Dostępne rozszerzenia Dostępne rozszerzenia Dostępne rozszerzenia Do 100 000 mi
FILTR PALIWA* 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil

Jeśli połączony procent czasu bezczynności oraz czasu działania wału odbioru mocy (PTO) jest większy niż 40% dla krótkich, normalnych lub lekkich interwałów, należy zastosować następny krótszy okres między wymianami oleju.
*W przypadku użytkowników Premium Blue, interwał dla wymiany filtra paliwa jest zgodny z ODI.

 

POZYCJA CIĘŻKIE
<5.5 MPG
ZWYKŁE
5,5 - 6,5 MPG
LEKKIE
>6,5 MPG
Konserwacjam DPF wymagająca usuwania popiołu*** 250 000 — 400 000 mil 400 000 — 600 000 mil 600 000 — 800 000 mil
DEF 300 000 mil / 6 750 godzin
Układ rozrządu 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Paski napędowe 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Odpowietrznik skrzyni korbowej Nd.
Dozownik HC Nd.

***Zamiast czyszczenia filtra DPF w interwałach konserwacyjnych DPF w celu oczyszczenia z popiołu, firma Cummins zaleca stosowanie oryginalnych filtrów DPF firmy Cummins. Użytkownicy mogą skorzystać z dłuższych interwałów między konserwacjami za pomocą kontrolki błędu konserwacji DPF (FC5383).



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!