Seria X15 Efficiency (2021)
298–373 kW
1966–2508 N•m
Kiedy musisz zdążyć do Fresno przed świtem...
Seria X15 Efficiency spełnia wymogi 2021 EPA oraz wymogi fazy 2 emisji gazów cieplarnianych i od 2020 roku posiada oficjalny certyfikat zgodności z normami obowiązującymi od 2021 roku. Po ponad 12 miesiącach działania produktu w Ameryce Północnej, seria X15 Efficiency z 2021 roku stała się następcą najbardziej udanego z dotychczas wprowadzonych na rynek produktów o pojemności 15 l. Bazując na 3 kluczowych atrybutach produktu, floty, operatorzy i właściciele mogą ufać, że Cummins X15 z pewnością spełni ich oczekiwania tam, gdzie jest to najważniejsze.
Zastosowania
Dostępne regiony
W skrócie:
Dyspozycyjność
W serii X15 Efficiency z 2020 roku wprowadzono kluczowe ulepszenia, aby spełnić normy emisji spalin obowiązujące od 2021 roku. W celu określenia niezawodności i czasu sprawności produktu firma Cummins mierzy wydajność wprowadzania produktów na rynek za pomocą wskaźników takich, jak „% bez dotknięć” i „ilość dotknięć na 1 000”. Wprowadzenie produktu w 2020 roku było jak dotąd najlepiej funkcjonującym wprowadzeniem produktu, a dzięki minimalnym zmianom dokonanym we wprowadzeniu w 2021 roku oczekujemy, że ten trend się utrzyma.
Firma Cummins oferuje najdłuższe w branży interwały między przeglądami dzięki czemu Twoje maszyny pracują produktywnie i nie są w przestoju w zakładzie serwisowym.
Niższy całkowity koszt eksploatacji
Seria X15 Efficiency z 2020 r. i 2021 r. wykazała większą redukcję zużycia paliwa o 3,5% dla wybranych klientów w porównaniu jej konfiguracji układu przeniesienia napędu z produktem z 2019 roku. Dzięki klasie EX, która zapewnia nawet o 1,5% większą oszczędność paliwa w niektórych cyklach roboczych, oraz dostępnym funkcjom elektronicznego układu przeniesienia napędu ADEPTTM, seria X15 Efficiency nadal pozwala na maksymalne wykorzystanie każdej kropli paliwa. A dzięki najdłuższym w branży interwałom między przeglądami nasi klienci zyskują więcej i jednocześnie wydają mniej pieniędzy na konserwację urządzeń.
Łatwa obsługa
Seria X15 Efficiency firmy Cummins sprawia, że każdy kierowca staje się lepszy. Dzięki dostępowi do funkcji ADEPT w każdym silniku serii Efficiency (wymagane są kompatybilne przekładnie) oraz dostępności klasy EX, układ przeniesienia napędu X15 działa lepiej niż kiedykolwiek. Features like SmartCoast and SmartTorque 2 can be enabled without requiring a unique calibration, and EX ratings provide the next level of powertrain optimization with access to four unique powertrain electronic features.
Pełna ochrona, gdy jej najbardziej potrzebujesz
X15 nadal objęty jest gwarancją na 2 lata/250 000 mil (ok. 400 000 km), a pełna gwarancja na silnik obejmuje do 5 lat/500 000 mil (ok. 800 000 km) przy zakupie nowej oferty poszerzonej gwarancji Protection Plan Plus.
Aby uyskać pomoc w skonfigurowaniu układu przeniesienia napędu serii X15 Efficiency, skontaktuj się z lokalnym specjalistą firmy Cummins lub przejdź do Cummins PowerSpec Web, aby opracować własną specyfikację pojazdu.