Seria X15 Efficiency (2020)
298–373 kW
1966–2508 N•m
Efektywność to coś więcej niż oszczędność paliwa.
Seria X15 Efficiency oferuje najniższe zużycie paliwa spośród wszystkich silników w swojej klasie. Ale wydajność to coś więcej niż liczba spalanych litrów na kilometr. To najlepszy czas sprawności w branży, z najdłuższymi okresami międzyprzeglądowymi, dzięki czemu możesz każdego roku przejeżdżać dodatkowe kilometry i oszczędzać. To łączność bezprzewodowa, więc nie musisz poświęcać czasu na odwiedzanie dealera w celu aktualizacji kalibracji. To diagnostyka w czasie rzeczywistym, która zwiększa dokładność i szybkość usług. To największa, najbardziej wydajna sieć dystrybucji części i usług w branży, dzięki czemu możesz uzyskać szybką pomoc bez względu na to, dokąd się udajesz.
Zastosowania
Dostępne regiony
W skrócie:
X15 to efektywne wykorzystanie Twoich pieniędzy dzięki najlepszej wartości odsprzedaży spośród wszystkich silników w branży. Wszystko to składa się na całkowity koszt posiadania, co stawia Twoją flotę o krok przed konkurencją.
Niższe obroty na minutę. Większe oszczędności.
Seria X15 Efficiency 2020 wykorzystuje udoskonalenia konstrukcji o dużej średnicy i integrację z przekładniami, aby zapewnić lepszą oszczędność paliwa przy zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Zwiększona redukcja prędkości oznacza, że twoi kierowcy uzyskują pełną wydajność, do której są przyzwyczajeni, przy niższych obrotach na minutę. Nie tylko zmniejsza to zużycie paliwa i emisje, ale także silniki, które pracują ze stale niższymi prędkościami, mają dłuższą żywotność i wolniej się zużywają.
Now specyfikacje EX. Oszczędność paliwa nawet do 5%.
Nowe specyfikacje EX firmy Cummins obejmują przekładnię Endurant™ ze spółki joint-venture Eaton Cummins. Będąc część oferty zintegrowanej mocy Cummins, funkcje EX wykorzystują synergię technologiczną, aby zapewnić wysoką oszczędność paliwa i płynną pracę przy wydłużonych okresach międzyobsługowych. Dołączony sprzęt i oprogramowanie sprawia, że specyfikacja jest łatwiejsza i bardziej efektywna czasowo. Wartość, jaką Cummins wnosi do branży przewozowej, daleko wykracza poza pakiety silnika. Nowicjusze jeżdżą jak zawodowcy dzięki technologiom oszczędzania paliwa oferowanym przez serię X15 Efficiency.
Specyfikacje EX są specjalnie zaprojektowane dla długodystansowych, szukających oszczędności flot. Zaawansowane funkcje ułatwiają zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym kierowcom osiągnięcie nie tylko najniższego zużycia paliwa, ale także poprawę sterowności i osiągów, co przekłada się na krótszy czas podróży oraz ogólną wydajność operacyjną. Funkcje, które są dostępne wyłącznie dla specyfikacji X15 EX, obejmują: przewidującą zmianę biegów, rampę przyspieszania, przewidujące hamowanie i moc dynamiczną. Klasyfikacja EX wymaga również użycia danych GPS i sparowania serii X15 Efficiency z transmisją Endurant.
Najlepsze staje się jeszcze lepsze.
Specyfikacja X15 w 2020 r. oznacza ulepszoną aerodynamikę turbosprężarki i wysokowydajną chłodnicę ukłądu EGR dla ogólnej poprawy obiegu powietrza i większej wydajności w całym układzie. A wraz ze zmianami, takimi jak zmniejszona prędkość pompy wodnej, następuje ogólne zmniejszenie strat ubocznych w całym systemie.
Czas sprawności. Przez cały czas.
Kupując sprzęt napędzany przez Cummins, otrzymujesz coś więcej niż tylko mocny, niezawodny i wytrzymały silnik. Otrzymujesz zaawansowaną technologię i wsparcie działu obsługi Cummins 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Jest to najbardziej rozbudowana i kompetentna sieci dystrybucji części i usług (ponad 3500 lokalizacji) w Ameryce Północnej. Silniki X15 są wyposażone w nasz sprawdzony system Connected Diagnostics do szybkiej analizy w przypadku wystąpienia błędu. Nasza technologia zdalnej zmiany ustawień silnika Connected Calibrations™ umożliwia aktualizację kalibracji silnika w miejscu pracy. Nie ma potrzeby odwiedzania dealera, aby uzyskać najnowszą konfigurację. Wszystko, co robimy, ma na celu skrócenie przestojów i zwiększenie produktywności, ponieważ jest to najszybszy sposób na uzyskanie większych zysków.