X12 (2021)
261–373 kW
1695–2305 N•m
Wybierz zastosowanie
W skrócie:
Silnik X12 został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ładowność dla zastosowań, w przypadku których ciężar ma znaczenie. Ważący zaledwie 2050 funtów silnik X12 jest lżejszy niż najlżejszy silnik konkurencyjny o pojemności 11 l o co najmniej 150 funtów, a mimo to zapewnia doskonałe osiągi od 350-500 KM i moment obrotowy wynoszący 1250-1700 funtów-stopę. Dzięki reakcji i mocy typowej dla silników o większej pojemności skokowej X12 zapewnia osiągi, których oczekują kierowcy, jednocześnie maksymalizując wydajność podczas każdego zadania.
Nowości w X12 w 2021 roku
Firma Cummins nieustannie testuje i modyfikuje swoje produkty, aby mieć pewność, że klienci mogą oczekiwać optymalnej wydajności od silników i układów napędowych Cummins. Zaczynając nowy rok z normami Agencji Ochrony Środowiska (EPA), firma Cummins chciała w przypadku X12 nie tylo spełnić te wymagania, ale także je przewyższyć.
Dowiedz się, jakie korzyści przyniesie X12 w 2021 roku na następujących rynkach
Śmieciarka |
Cysterna |
Betoniarka |
Wóz strażacki |
Kampery (RV) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Zdjęcia nie przedstawiają wszystkich zastosowań dostępnych z silnikiem Cummins X12.