X12 (2018)
261–373 kW
1695–2305 N•m
Wybierz zastosowanie
Dostępne regiony
W skrócie:
Śmieciarka |
Cysterna |
Betoniarka |
Wóz strażacki |
Kampery (RV) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Zdjęcia nie przedstawiają wszystkich zastosowań dostępnych z silnikiem Cummins X12.
Produktywność w Nowej formie. 12. Cummins X12™ na nowo definiuje całą kategorię silników o średniej średnicy (10 - 13 l), ustanawiając nowe standardy produktywności w transporcie regionalnym, szkoleniowym (np. śmieciarki, mieszarki) i intermodalne zastosowania w samochodach ciężarowych.
Połączenie mocy i wydajności jest niesamowite. Możesz tak ustawić X12, aby można było wyprzedzać korki jadąc lewym pasem, nadal mając w zbiorniku zapas paliwa potrzebny do każdego zadania.
Warty swojej wagi. Wydajność jest nie tylko niezrównana, ale także nie do pobicia. Przy zaledwie 2050 funtach — co najmniej o 150 funtów lżejszy niż podobny silnik konkurencujnego producenta i o około 600 funtów lżejszych niż jego poprzednik — X12 oferuje najwyższy stosunek mocy do ciężaru spośród wszystkich silników „heavy duty” od 10 do 16 litrów.
Co zapewnia Ci dodatkowe 600 funtów?
- 97 galonów paliwa więcej w baku
- 27 worków śmieci więcej w śmieciarce
- Wyjątkowa elastyczność konstrukcji kabiny dla wozów strażackich
Cummins zapewnia szczególne wsparcie firmom TEM i konstruktorom nadwozi, którzy wykorzystują moc firmy Cummins do napędzania urządzeń bezpośrednio za pomocą silnika lub alternatywnych sposobów, takich jak skrzynia biegów i / lub skrzynia rozdzielcza.