Tier 4 Final (>751 KM)

Po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat silniki wysokoprężne o mocy powyżej 751 KM będą musiały zmierzyć się ze zmianą technologii stosowanej do redukcji emisji spalin. Dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy EPA Tier 4 Final dotyczące emisji dla pojazdów nieporuszających się po drogach, ustanawiające bormy dla wszystkich silników wysokoprężnych o mocy powyżej 751 KM (zilustrowane na wykresie z prawej strony). Przepisy te określają limity emisji cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx), które są kluczowymi składnikami przyczyniającymi się do powstawania kwaśnych deszczy i smogu.

wykres przedstawiający normy tier 4 finalTier 4 Final stanowi znaczący krok w procesie redukcji tych emisji dzięki 55% redukcji emisji NOx i 80% redukcji emisji cząstek stałych w porównaniu z Tier 2​​​​​​​.

Jest to znacząca zmiana na rynku pojazdów o dużej mocy — ale dzięki Cummins jest wszystko jest łatwe!

Tier 4 Final dotyczy rodziny silników Cummins o dużej mocy, w tym QSK19, QSK23, QST30, QSK38, QSK50, QSK60, QSK78 oraz QSK95. Te platformy silnikowe zoptymalizują spalanie w cylindrze wysokoprężnym, wykorzystając selektywną redukcję katalityczną (SCR), aby spełnić normy Tier 4 Final w zakresie poziomu emisji. Jednocześnie maksymalizować będą produktywność i niezawodność w szerokiej gamie maszyn, podczas ciężkich cyklów pracy i w trudnych warunkach.

Opierając się na legendarnej niezawodności silników przemysłowych Cummins, silniki Tier 4 Final i komponenty układu oczyszczania spalin tworzą w pełni zintegrowany układ, kontrolujący wszystkie funkcje, od wlotu powietrza po oczyszczanie spalin. Ta ulepszona technologia spalania kontroluje PM i SCR redukuje emisje NOx, umożliwiając silnikom Cummins Tier 4 osiągnięcie norm Tier 4 w zakresie poziomu emisji bez większych zmian w konstrukcji silnika lub długości okresów międzyprzeglądowych. Wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i utrzymywaniu poziomu wydajności oraz trwałości typowych dla Tier 2.

Studium przypadku Działania

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz

Seria Cummins Performance umożliwia zmniejszenie rozmiaru silnika rębaka do całych drzew firmy Bandit Industries

Zobacz

Cummins napędza przyszłość rolnictwa

Zobacz

Firma Cummins wkracza, aby zapewnić moc i niezawodność największemu ciągnikowi Kubota w historii

Zobacz

Zwiększ efektywność paliwową i oszczędzaj: przewodnik dla rolników

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!