Technologia emisji Tier 4 Final (<751 KM)

Silniki o mocy 49 - 74 KM

Silnik Cummins QSF2.8 o mocy 49 - 74 KM osiąga normy emisji EPA Tier 4 Final i EU Stage IV dzięki katalizatorowi utleniania Cummins (DOC). DOC umożliwia mniejszą, łatwiejszą i bardziej elastyczną instalację sprzętu niż filtry cząstek stałych (DPF) stosowane zwykle w wielu innych silnikach o mocy poniżej 75 KM, które mają spełnić wymagania normy Tier 4 Final/Stage IIIB dotyczącej zerowych emisji cząstek stałych (PM). Katalizator jest urządzeniem przepływowym, które nie wymaga czyszczenia popiołu, czujników ani działających kontrolek w kabinie.

Wydajną, w pełni pasywną redukcję cząstek stałych uzyskuje się dzięki powłoce katalitycznej, podłożu i wymiarom, które są specjalnie dopasowane do silnika QSF2.8. Katalizator może być połączony z silnikiem lub zamontowany poza silnikiem, co zapewnia bardzo elastyczne rozwiązanie instalacyjne.

Silniki o mocy 75 - 400 KM

Silniki Cummins QSF2.8 oraz QSF3.8 osiągają normy emisji EPA Tier 4 Final i EU Stage IV poprzez połączenie katalizatora utleniania Cummins z selektywną redukcją katalityczną (DOC-SCR). System DOC-SCR będzie stosowany w przypadku silników QSF3.8, QSB4.5, QSB6.7 oraz QSL9, aby zapewnić wspólny system oczyszczania spalin dla silników o mocy od 75 do 400 KM (56 kW to 298 kW). W przypadku niektórych zastosowań QSF3.8 Cummins można również sparować z układem oczyszczania spalin działającym wyłącznie na zasadzie SCR.

kompaktowy katalizatorSystem SCR opracowany przez Cummins dla Tier 4 Final, zawiera zeolitowy modyfikowany jonami miedzi, zapewniający ponad 95-procentową konwersję tlenków azotu (NOx) i umożliwiający wydajniejszą pracę w niższej temperaturze. System posiada zaawansowane czujniki zapewniające pełną kontrolę w pętli zamkniętej. Poziomy dozowania płynu DEF są zminimalizowane dzięki ulepszonemu mieszaniu w komorze dekompozycji.

DOC jest umieszczony przed SCR w strumieniu spalin i zapewnia łatwiejsze oraz bardziej elastyczne opcje instalacji. Rozwiązania DOC-SCR w zakresie oczyszczania spalin będą dostępne w różnych konfiguracjach – pionowych, poziomych i ukośnych. Prace optymalizacyjne będą kontynuowane w celu udoskonalenia pakietów ukladu oczyszczania spalin oraz oceny innowacyjnych rozwiązań, aby wciąż zwiększać elastyczności instalacji. Efektywną redukcję cząstek stałych uzyskuje się dzięki powłoce katalitycznej, podłożu i wymiarom, które są specjalnie dopasowane do platformy silnika Cummins. Dzięki pasywnemu utlenianiu cząstek stałych ze strumienia spalin, DOC jest bezobsługowym urządzeniem typu „zamontuj i zapomnij”, oferującym prostotę obsługi, idealnie dopasowaną do zastosowań związanych z wynajmem sprzętu.

Silniki o mocy 400 - 751 KM

układ oczyszczania spalin cpf-scr

Produkty Cummins „heavy duty” – QSG12 i QSX15 –   spełniają normy emisji EPA Tier 4 Final i EU Stage IV dzięki ultra-czystemu układowi oczyszczania spalin łączącemu filtr cząstek stałych Cummins z selektywną redukcją katalityczną (DPF-SCR). Filtr cząstek stałych (DPF) silników wysokoprężnych składa się z katalizatora utleniania i substratów filtrujących,zapewniających dodatkowy margines kontroli emisji cząstek stałych przy wyższych obciążeniach silnika i mocach wyjściowych silników heavy-duty. Dzięki tej wyższej wydajności filtrowania cząstek stałych, spalanie w silniku można sformułować tak, aby zwiększyć gęstość mocy i zmniejszyć zużycie paliwa. Integracja SCR z układem oczyszczania spalin pozwala DPF na zmniejszenie częstotliwości i czasu trwania regeneracji czynnej do 1 procent czasu działania, tworząc urządzenie działające niemal całkowicie pasywnie.

Silniki o mocy >751 KM

Seria silników o dużej mocy  i pojemności od 19 do 78 litrów​​ QSK Cummins zbliżają się do spełnienia normy EPA Tier 4 Final 2015 ​​​​​​​w zakresie poziomu emisji off-highway dzięki połączeniu czystego spalania w cylindrze i układu oczyszczania spalin zintegrowanego z selektywną redukcją katalityczną (SCR). Wysokowydajna redukcja cząstek stałych w cylindrze eliminuje potrzebę stosowania katalizatora utleniającego lub filtra cząstek stałych w strumieniu spalin.

Silniki QSK o dużej mocy z nowym, czystym układem wydechowym SCR osiągają bardzo niskie poziomy emisji, zachowując jednocześnie wyjątkową moc wyjściową i niezawodność eksploatacyjną obecnych,​​​ sprawdzonych w najcięższych warunkach pracy silników QSK. Czyste spalanie w cylindrze firmy Cummins dla silników Tier 4 Final zapewnia znacznie niższy całkowity koszt eksploatacji, a w zależności od warunków pracy zużycie paliwa może zmniejszyć się nawet o 5 procent w stosunku do silników Tier 2

scr can pionowoSilniki QSK nowej generacji ze zintegrowanym układem oczyszczania spalin SCR zostały zaprojektowane jako bezpośredni zamiennik, zapewniający prostszą instalację i montaż maszyny. Zaprojektowany i wyprodukowany przez Cummins Emission Solutions czysty układ wydechowy SCR dodatkowo wykazuje wartość dodaną jednoźródłowej możliwości integracji. Skupiając się na redukcji NOx w spalinach, a nie podczas spalania w cylindrze, firma Cummins unika konieczności dokonywania jakichkolwiek większych zmian zewnętrznej platformy silnika. Zastosowanie SCR zapewnia również znacznie wyższy próg wydajności w cylindrze, co umożliwia redukcję cząstek stałych (PM) i poprawę efektywności paliwowej.

Układ oczyszczania spalin SCR działa jako w pełni pasywny system przepływowy i jest zdolny do znacznej redukcji NOx przy niskim ciśnieniu wstecznym, umożliwiając zwiększoną oszczędność paliwa. Sterowanie logiczne SCR jest napędzane przez elektroniczny system zarządzania silnikiem QSK, ulepszony o dodatkową moc przetwarzania dla Tier 4 Final, dzięki czemu silnik i układ oczyszczania spalin SCR działają jako jeden, zintegrowany system.

Studium przypadku Działania

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz

Seria Cummins Performance umożliwia zmniejszenie rozmiaru silnika rębaka do całych drzew firmy Bandit Industries

Zobacz

Firma Cummins wkracza, aby zapewnić moc i niezawodność największemu ciągnikowi Kubota w historii

Zobacz

Zwiększ efektywność paliwową i oszczędzaj: przewodnik dla rolników

Zobacz

Cummins zasila GUSS –​​​​​​​ pierwszy na świecie autonomiczny opryskiwacz sadowniczy

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!