Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem R2.8
Nie wszystkie silniki są jednakowo zapakowane. Gdy kluczowe komponenty, takie jak pompy paliwa, filtry, akcesoria, rozruszniki i koła zamachowe, nie zostaną dołączone do pakietu silnika, należy poskładać je korzystając z elementów pochodzących od różnych producentów, mając nadzieję na osiągnięcie najlepszych rezultatów. W przypadku komponentów specyficznych dla pojazdu, które nie są zawarte w pakiecie z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem R2.8, takich jak mocowania silnika i pakiety chłodzące, możemy zapewnić pomoc, dołączając najdokładniejszy podręcznik instalacji i zestaw narzędzi dostępny na rynku, a także możliwość uzyskania pomocy Działu Obsługi Klienta Cummins. Zespół oddanych entuzjastów służy Ci służy Ci pomocą.
Wybierz zastosowanie
W skrócie:
Co znajduje się w Pakiecie?
Nasz zespół entuzjastów przygotował pakiet, który zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do jak najszybszego uruchomienia silnika Cummins, z wyjątkiem akumulatora, układu chłodzenia i oczywiście oleju napędowego. Poniżej znajduje się spis zawartości pakietu silnika:
PN 5467046 zawiera:- Zespół silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem R2.8
- Kompletny przedni napęd akcesoriów (alternator, pompa wspomagania układu kierowniczego, piasta wentylatora, pasek serpentynowy)
- Pompa próżniowa napędzana krzywką
- Zdalny filtr paliwa / separator wody
- Zdalny filtr oleju
- Czujnik masowego przepływu powietrza i obudowa
- Okablowanie i moduł sterujący silnika
- rozrusznik
- Koło zamachowe
- Uniwersalne okablowanie pojazdu (bez okablowania rozrusznika)
- Pedał gazu
- Wyświetlacz magistrali J1939 CAN
- Instrukcja obsługi**
- Instrukcja instalacji**
- Dostęp online Cummins Quick Serve**
- Informacje dotyczące testowania emisji
.png)

Dodatkowe uwagi
Pakiet silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem R2.8 NIE JEST bezpośrednim zamiennikiem silnika w żadnym konkretnym pojeździe. Przed zakupem należy wziąć pod uwagę możliwą konieczność modyfikacji zespołu chłodzącego, klimatyzacji, odpowiedniego sparowania i adaptacji przekładni, montażu silnika, instalacji hydraulicznej chłodnicy powietrza dolotowego i doładowującego, integracji okablowania i innych modyfikacji mechanicznych / elektrycznych, które mogą wystąpić podczas przeprowadzania poważnych modyfikacji pojazdu. Zaleca się, aby wszystkie większe modyfikacje pojazdu były wykonywane przez profesjonalistów.
*Instalacja pakietu silnika niekoniecznie zwiększa pierwotną ładowność pojazdu i możliwości holowania. Przed zakupem należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące emisji dla żądanego numeru części, ponieważ obowiązują federalne przepisy dotyczące emisji.
**Materiały drukowane mogą zostać wysłane oddzielnie w innym terminie niż pakiet silnika.

Kalkulator przełożenia
Osiągi silnika w pojeździe w dużym stopniu zależą od pozostałej konfiguracji układu napędowego. Użyj tego prostego, interaktywnego kalkulatora przełożenia jako narzędzia, które pomoże zaplanować konstrukcję pod kątem optymalnych osiągów, oszczędności paliwa lub idealnej równowagi dostosowanej do Twoich potrzeb.