Wracaj na wodę szybko, za cenę, na którą Cię stać, z pewnością wynikającą z posiadania rozwiązania firmy Cummins.
Silniki ReCon™ oferują połączenie niezawodności, wydajności, sieci serwisowej, gwarancji i niezrównanej ceny.
Każdy silnik ReCon jest całkowicie rozmontowywany do ostatniej nakrętki i śruby, dokładnie czyszczony, sprawdzany i w razie potrzeby wyposażany w nowe części. Zużywające się części o kluczowym znaczeniu, takie jak pierścienie, łożyska, uszczelki i podkładki, są zastępowane oryginalnymi nowymi częściami Cummins.
Po ostatecznym montażu skomputeryzowane jednostki testowe silnika gwarantują osiągi takie, jak w przypadku nowego silnika.
- Silniki łodzi komercyjnych i rekreacyjnych
- Szeroka gama silników dostępna jest od ręki, co pozwala na szybką wymianę.
- 100% oryginalne, nowe lub regenerowane części Cummins zapewniają najwyższą jakość
- Możliwość wymiany bloków podobnych do Cummins, programy remotoryzacji Repower umożliwiające wymianę praktycznie każdej marki w praktycznie każdej łodzi.
- Bezproblemowa akceptacja starych bloków silników
- Dwuletnia, 2000-godzinna gwarancja na wszystkie modele (dostępne są również rozszerzone programy gwarancyjne)
Zapewnij drugie życie swojej łodzi: więcej mocy, czystsze emisje i mniejsze zużycie paliwa. Aby otrzymać silniki ReCon, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub dystrybutorem firmy Cummins.
Zaletą doświadczenia firmy Cummins w obsłudze klientów na wodzie jest świadomość tego, że remont silnika dla jego dłuższej żywotności wpływa na całkowite koszty operacyjne związane z użytkowaniem łodzi. Firma Cummins dużo zainwestowała w lokalne możliwości regeneracji, które pozwalają klientowi maksymalnie wydłużyć żywotność każdego silnika. Ściśle współpracujemy z klientami, aby proaktywnie planować odbudowy, a tym samym minimalizować przestoje.
Centra odbudowy Cummins stosują szereg strategii zaprojektowanych w celu zapewnienia niezrównanej jakości produktu i żywotności silnika. Kiedy wymieniany silnik dotrze do centrum odbudowy, jest on rozmontowywany do ostatniego elementu, czyszczony i sprawdzany.
Oryginalne nowe i regenerowane części Cummins zawierają w zestawach komponenty gotowe do użycia w procesie regeneracji. Zgodnie z wysokiej jakości procesem produkcyjnym firmy Cummins, odbudowane silniki są testowane pod kątem zgodności z oryginalnymi standardami produkcyjnymi poprzez testy w wysokiej temperaturze, aby upewnić się, że spełniają lub przewyższają standardy fabryczne. Odbudowane silniki Cummins dostarczane klientom posiadają taką samą jakość, niezawodność i trwałość, jakiej oczekujesz od firmy Cummins. Z tego powodu oferujemy pełną 1-roczną (bez ograniczeń godzinowych) gwarancję na części na każdy silnik pochodzący z naszych Centrów odbudowy Cummins.
Marynarz marynarzowi
Zapisz się, aby otrzymywać nowinki morskie, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, technologie i inne.