QSX15 (Tier 4 Final/Stage IV)
336–503 kW
2237–2779 N•m
Zastosowania
W skrócie:
Wyższa wydajność. Gdy najbardziej tego potrzebujesz.
Nieważne czy opracowujesz specyfikację dużej koparki, ładowarki kołowej, równiarki, wiertnicy do skał czy sprężarki, silnik QSX15 zaprojektowano tak, aby zapewnić ekonomiczną, niezawodną moc i osiągi, charakterystyczne dla marki Cummins. Silniki QSX15 spełniające normę emisji Tier 4 Final zapewniają ponad 50-procentowy wzrost momentu obrotowego przy jednoczesnym niższym zużyciu paliwa.
W celu zapewnienia kompleksowej kontroli jakości każdy główny podzespół i układ został zaprojektowany przez firmę Cummins na bazie sprawdzonego silnika z w pełni zintegrowaną elektroniką. Większa kontrola nad emisją tlenków azotu (NOx) dzięki zastosowaniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) umożliwiła modyfikacje zwiększające wydajność spalania. Dzięki temu zyskano niższe zużycie paliwa i lepszą reakcję na stany przejściowe. Układ SCR w połączeniu z filtrem cząstek stałych (DPF) firmy Cummins zapewnia dodatkowy margines redukcji cząstek stałych (PM) i optymalizację osiągów, co sprawia, że silnik QSX15 charakteryzuje się jednym z najlepszych stosunków mocy do pojemności w swojej klasie. Doskonałe osiągi i trwałość, wyjątkowa niezawodność i niskie zużycie paliwa zachęcają, aby wybrać model QSX15 do swojego wymagającego sprzętu.