QSK50 Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów

Moc 2000–2500 KM
1491–1864 kW
Moment obrotowy 5805–7081 funt-stopa
7871–9601 N•m
Certyfikat Tier 2 / Stage II

Zastosowania

Silniki dla branżywydobywczej/górniczej Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów

W skrócie:

W wymagających zastosowaniach przemysłu naftowego i gazowego niezawodność ma pierwszorzędne znaczenie. Właśnie w takich sytuacjach silnik QSK50 robi prawdziwą różnicę, gwarantując długi czas sprawności i znakomitą wydajność. Dzięki swojej niezawodności silnik QSK50 stanowi najlepszy dostępny wybór. Za każdym razem.

Jego układ V-16 oferuje moc do 2500 KM (1864 kW), co sprawia, że silnik ten jest doskonałym wyborem do ciężkich prac związanych ze szczelinowaniem. W pełni autonomiczny układ sterowania elektronicznego zapewnia pełne monitorowanie silnika, automatyczną regulację zapewniającą najwyższą wydajność i oszczędność paliwa, a także pełną diagnostykę i prognozowanie.

Silnik wysokoprężny V-16, 4-suwowy

 

Średnica 6,25 cala (159 mm)
Skok 6,25 cala (159 mm)
Pojemność skokowa 52,25 l (3066,4 cala sześć.)
Moc silnika*  1400–2500 KM (1044–1864 kW)
Zasilanie Turbosprężarka chłodzona wodą
Masa wieży wiertniczej**  12337 funtów (5596 kg)
Pojemność układu chłodzenia 42,5 gal. (161 l)
Pojemność układu smarowania 53,9 gal. (204 l)
Obroty W prawo (patrząc od przodu silnika)

 

* * Zależnie od cyklu pracy
** ** Podana masa jest przybliżona i różni się w zależności od opcji.

Model Moc deklarowana KM (kW) Maksymalny moment obrotowy funt-stopa (N·m) Certyfikat emisji spalin
QSK50 2500 (1864) przy 1900 obr./min 7081 (9601) przy 1500 obr./min Tier 2
QSK50 2300 (1715) przy 1900 obr./min 6514 (8832) przy 1500 obr./min Tier 2
QSK50 2250 (1678) przy 1900 obr./min 6300 (8542) przy 1500 obr./min Tier 2
QSK50 2000 (1491) przy 1900 obr./min 5085 (7871) przy 1500 obr./min Tier 2


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!