QSK45 Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów
1193–1678 kW
7324–8542 N•m
Zastosowania
W skrócie:
W wymagających zastosowaniach przemysłu naftowego i gazowego niezawodność ma pierwszorzędne znaczenie. Właśnie w takich sytuacjach silnik QSK45 robi prawdziwą różnicę, gwarantując długi czas sprawności i znakomitą wydajność. Dzięki swojej niezawodności silnik QSK45 stanowi najlepszy dostępny wybór. Za każdym razem.
Dzięki układowi V12 i mocy maksymalnej do 2250 KM stanowi doskonały wybór do bardzo wymagających zastosowań. W pełni autonomiczny, elektroniczny układ sterowania zapewnia pełne monitorowanie silnika, automatyczną regulację parametrów w celu uzyskania najwyższej wydajności i oszczędności paliwa, a także pełną diagnostykę i prognozowanie.