Silniki QSK23 dla przemysłu naftowego i gazowego
567–708 kW
3255–3922 N•m
Wybierz zastosowanie
W skrócie:
Sukces Twojej firmy zależy od dysponowania odpowiednim personelem, wspieranym przez sprzęt, którego moc, trwałość i parametry są dopasowane do wykonywanych zadań. Znany z doskonałego stosunku pojemności do mocy, ekonomicznej pracy i wyjątkowego czasu sprawności silnik QSK23 to doskonały praktyczny przykład działania technologii Cummins Quantum System. Obejmuje to funkcje autodiagnostyki, prognostyki i wiele innych. Wykorzystuje on tę samą wytrzymałą i wydajną konstrukcję cylindrów, która została skutecznie sprawdzona w naszych większych silnikach wysokoprężnych. Dzięki temu zapewnia wymaganą wydajność i trwałość, a także niskie koszty konserwacji i eksploatacji, jakich potrzebuje dzisiejsza branża naftowa i gazowa.
Dostępne w wersjach o mocy od 760 do 950 KM, silniki te są wyposażone w zaawansowane technologicznie funkcje, które gwarantują najwyższą niezawodność i czas sprawności w każdym zadaniu. Te wysokoprężne silniki o dużej mocy spełniają wszystkie aktualne normy EPA i Euro poziomu Tier 1, a po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji będą spełniać także normę Tier 2.
Każdy silnik QSK23 jest objęty gwarancją podstawową przez 2 lata / 2000 godzin, a także standardową ochroną głównych podzespołów przez 3 lata / 10 000 godzin.