QSB6.7/QSB7 do jednostek pływających
172–410 kW
976–1695 N•m
Zastosowania
W skrócie:
184–405 kW | 247–542 KM
- Cicha praca z 80-procentową redukcją hałasu na biegu jałowym to jedna z wielu zalet układu paliwowego common-rail
- Orientacja projektu wysokociśnieniowego układu paliwowego common-rail na użytkowanie wśród ludzi prawie całkowicie eliminuje dym i ulepsza doświadczenie przebywania na łodzi
- O Twój spokój dba Cummins Captain's Briefing i globalna sieć obsługi
- Silniki produkowane są w fabryce Darlington Engine Plant w Darlington w Wielkiej Brytanii i w Rocky Mount Engine Plant w Rocky Mount w Karolinie Północnej w USA.
Konfiguracja |
Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny |
Zasilanie |
Turbodoładowanie / Chłodnica końcowa |
Pojemność skokowa |
6.7 L (408 cali 3) |
Średnica i skok |
107 x 124 mm (4,21 x 4,88 cala) |
Obroty |
W lewo (patrząc na koło zamachowe) |
Układ paliwowy |
Wysokociśnieniowy układ Common Rail |
Wymiary i masa produktu
Całkowita długość |
mm (cale) |
1263,8 |
(49,76) |
Długość bloku |
mm (cale) |
748,0 |
(29,45) |
Całkowita szerokość |
mm (cale) |
910,6 |
(35,85) |
Całkowita wysokość |
mm (cale) |
857,0 |
(33,74) |
Masa |
kg (funty) |
658 |
(1450) |
Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.
Silniki napędowe do łodzi rekreacyjnych (zmienna prędkość obrotowa)
Model |
kW |
KM |
KM |
Prędkośc (obr./min) |
Cykl pracy / Parametry znamionowe |
Emisja spalin |
QSB6.7 |
184 |
250 |
247 |
2600 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
224 |
305 |
301 |
2600 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
261 |
355 |
350 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 SL |
261 |
355 |
350 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
279 |
380 |
375 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 SL |
279 |
380 |
375 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
312 |
425 |
419 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 SL |
312 |
425 |
419 |
3000 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
353 |
480 |
473 |
3300 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
QSB6.7 |
405 |
550 |
542 |
3300 |
Wysoka wydajność |
IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
Komercyjne i light-duty silniki napędowe do zastosowań morskich (o zmiennej prędkości)
Model |
kW |
KM |
KM |
Prędkośc (obr./min) |
Cykl pracy / Parametry znamionowe |
Emisja spalin |
QSB6.7-SW |
169 |
230 |
227 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
184 |
250 |
247 |
2600 |
Do wymagających zastosowań |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-KC |
184 |
250 |
247 |
2600 |
Do wymagających zastosowań |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
224 |
305 |
301 |
2600 |
Średni ciągły |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-KC |
224 |
305 |
301 |
2600 |
Średni ciągły |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
261 |
355 |
350 |
2800 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7 SL - SW |
261 |
355 |
350 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 |
QSB6.7-KC |
261 |
355 |
350 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
280 |
380 |
375 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7 SL - SW |
280 |
380 |
375 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 |
QSB6.7-SW |
312 |
425 |
419 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7 SL - SW |
312 |
425 |
419 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 |
QSB6.7-KC |
312 |
425 |
419 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
353 |
480 |
473 |
3000 |
Przerywany |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
353 |
480 |
473 |
3300 |
Usługi rządowe |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB6.7-SW |
404 |
550 |
542 |
3300 |
Usługi rządowe |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
Morskie silniki pomocnicze (wartości znamionowe stałej prędkości)
Model |
kW |
KM |
KM |
Prędkośc (obr./min) |
Cykl pracy / Parametry znamionowe |
Emisja spalin |
QSB7-DM |
98 |
134 |
132 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
QSB7-DM |
112 |
152 |
150 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
QSB7-DM |
122 |
166 |
164 |
1500 (50 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB7-DM |
130 |
176 |
174 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
QSB7-DM |
142 |
193 |
190 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
QSB7-DM |
164 |
223 |
220 |
1500 (50 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
QSB7-DM |
186 |
254 |
250 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
QSB7-DM |
210 |
286 |
282 |
1800 (60 Hz) |
Zasilanie podstawowe |
IMO 2 | EPA 3 |
Aby uzyskać więcej informacji o wartości znamionowych w przemyśle morskim, kliknij tutaj. Aby uzyskać więcej informacji o emisjach jednostek pływających, kliknij tutaj.
Design silnika - Nieporównywalne osiągi dzięki doskonale dopasowanej turbosprężarce i nowej, 24-zaworowej głowicy cylindra przekładają się na wiodącą na rynku gęstość mocy. Zmaksymalizuj osiągi jednostki pływającej i zyskaj dostęp do pełnych informacji diagnostycznych dzięki elektronice SmartCraft® . O Twój spokój dba Cummins Captain's Briefing i globalna sieć obsługi
Układ paliwowy - HPCR marki Bosch ze wzmacnianymi elementami umożliwia bezpieczną pracę na alternatywnych paliwach takich jak nafta i JP8/JP5. Cicha praca z 80-procentową redukcją hałasu na biegu jałowym. Orientacja projektu wysokociśnieniowego układu paliwowego common-rail na użytkowanie wśród ludzi prawie całkowicie eliminuje dym i ulepsza doświadczenie przebywania na łodzi.
Układ smarowania - Filtry montowane z przodu. Interwały pomiędzy wymianą oleju wydłużone do 500 godzin przy korzystaniu z paliw ULSD
Układ chłodzenia - Jednopętlowe chłodzenie niską temperaturą eliminuje konieczność stosowania dwóch stępek i obniża emisję spalin. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła został zaprojektowany tak, by zapewniać doskonałą wytrzymałość i łatwość serwisowania przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji. Napęd dmuchawy dostępny w konfiguracjach z chłodnicą.
Układ dolotowy - Filtr powietrza New Walker znacznie redukuje hałas
Układ wydechowy - Żeliwny, chłodzony wodą kolektor wydechowy dla niższych temperatur powierzchni, większego bezpieczeństwa i lepszych osiągów
Elektryka - 12v i 24v, dostępny jest układ izolowany i nieizolowany
Elektronika - funkcja 24v Quantum System wykorzystuje sprawdzone ECM do monitorowania parametrów takich jak zużycie paliwa, cykl pracy, obciążenie silnika i prędkość oraz zapewnia diagnostykę, prognostykę i pełną ochronę silnika. Złącze diagnostyczne umożliwia podłączanie różnorodnych jednostek, gwarantując zmniejszenie poziomu skomplikowania instalacji.
Certyfikacje - Spełnia standardy określone przez amerykańskie regulacje w zakresie emisji EPA Tier 3 bez zastosowania układu oczyszczania spalin. Zaprojektowany tak, by spełnić wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) oraz SOLAS. Skonsultuj się z lokalnym pracownikiem firmy Cummins, by uzyskać pełną listę dostępnych pozwoleń.
Opcjonalne wyposażenie
- Kontrolki silnika - Cyfrowe przyspieszenie i zmiana biegów
- Instrumentacja - cyfrowe kontrolki SmartCraft® z Zeus® w standardzie; opcjonalnie
- System integracji z jednostką pływającą - SmartCraft® monitoruje poziom płynów, zasięg jednostki pływającej i jej prędkość, pozycję steru, temperaturę i inne
- Pakiet opcji SL - możliwości redukowania rozmiaru i wagi silnika. Zawiera układ chłodzenia o zmnienionym rozmiarze, boczne filtry, nisko montowaną turbosprężarkę, wymienne filtry powietrza w karterze, zdalnie lub ręcznie sterowaną zasysającą pompę paliwa, stalową miskę olejową i mocowane do bloku wsporniki. Dostępny w wersjach o mocy znamionowej 355, 380 i 425 MKM. Dostępny także "za karty", o ile jest kompatybilny.