QSB6.7 (Tier 4 Final/Stage IV)

Moc 146–310 KM
109–231 kW
Moment obrotowy 760–760 funt-stopa
1030–1030 N•m
Certyfikacja Tier 4 Final / Stage IV

Zastosowania

Rolnictwo Budownictwo Silniki w górnictwie Silniki w przemyśle olejowym i gazowym Silniki w branży kolejowej Zabezpieczanie i serwisowanie odwiertów

W skrócie:

Daleko z przodu. Cummins QSB6.7 For Tier 4 Final/Stage IV.

Odkąd regulacje Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Tier 4 Final i normy unijne IV wymagające prawie zerowych emisji weszły w życie w 2014 roku, Cummins opracował rozwiązanie technologiczne z korzyścią dla każdego typu sprzętu.

Podczas gdy inni producenci outsourcują wytwarzanie układów oczyszczania spalin, Cummins robi swoje własne. Całkowita integracja silnika i układu oczyszczania spalin pozwala na optymalizację zużycia paliwa na poziomie 5 procent, co udało się już w przypadku silników Tier 4 Interim, oraz na prawie zerowe emisje.

Silniki QSB6.7 mają moc w zakresie 146-310 KM (109-231 kW) w przypadku Tier 4 Final. Odprowadzają ciepło tak samo jak silniki Tier 4 Interim, więc wpływ na układ chłodzenia jest minimalny.  QSB6.7 to jeden z najbardziej popularnych i najbardziej uniwersalnych silników stworzonych przez firmę Cummins.

Silnik ten wykorzystywany jest we wszelkiego typu maszynahc budowlanych takich jak koparki, żurawie, ładowarki kołowe, zgniatacze, sprężarki i sprzęty do pracy z materiałami takie jak ciężkie wózki widłowe i ciężarówki do przewozu kontenerów. Powszechnie spotyka się je w traktorach rolniczych i opryskiwaczach jak również w rębakach i maszynach ścinkowo-układających używanych w branży pozyskiwania drewna.

Wszystkie ulepszenia osiągów z Tier 4 Interim zastosowano też w silnikach Tier 4 Final, a do tego zmaksymalizowano moment obrotowy do 760 lb-ft (1030 N•m) w przypadku QSB6.7.

W pełni zintegrowane elektroniczne kontrolki. Pojedynczy, wielofunkcyjny Elektroniczny Moduł Kontroli (ECM) monitoruje cały dopływ powietrza do układu oczyszczania spalin, by zapewnić jak najlepsze rezultaty. Niewidoczna integracja wszystkich elementów optymalizuje pracę silnika.

Wysokociśnieniowe układy paliwowe common-rail. Wysokociśnieniowy układ paliwowy common-rail w QSB6.7 zapewnia precyzyjną mieszankę paliwa i powietrza pod stałym ciśnieniem, niezależnie od rpm silnika. Elastyczny czas wtrysku pozwala na wielokrotny wtrysk w ramach jednego cyklu. Ten układ paliwowy nie tylko zwiększa moc i zmniejsza zużycie paliwa, ale także redukuje hałas i wibracje silnika.

Filtry paliwowe Fleetguard®. Silniki te są wyposażone w filtry paliwa Fleetguard firmy Cummins wyposażone w oparte na nanotechnologii elementy zaprojektowane, by eliminować 98.7 procent cząstek o średnicy do 4 mikronów, czyli nawet 13 razy więcej niż konkurencyjne filtry.

Direct Flow™ Air System. Na bazie systemu flitrowania Cummins zaprojektowanego dla Tier 4 w celu ogranizenia zajmowanego miejsca, zwiększenia ochrony i wydłużenia interwałów pomiędzy wymianami filtrów. Płaski profil umożliwia bardziej bezpośredni przepływ powietrza niż w przypadku filtrów z promieniowym uszczelnieniem.

Chłodzony układ recyrkulacji spalin (EGR). Zmieniony dla Tier 4 Final, chłodzony układ recyrkulacji spalin EGR redukuje obciążenie silnika, zmniejsza zużycie paliwa i obniża zarówno koszty eksploatacji jak i spalanie oraz emisję spalin.

Turbosprężarka Cummins VGT™. Ma mniej ruchomych elementów niż konkurencyjne turbosprężarki, a przy tym oferuje nieskończone możliwości dopasowania - dostarcza dokładną ilość powietrza do komory spalania dzięki precyzji elektronicznych kontrolek.

EcoFit™ Układy o ultraniskiej emisji spalin. Wprowadzone przez Cummins rozwiązanie w zakresie emisji spalin EcoFit o ultraniskiej emisji stosowane w silnikach QSB6.7 wykorzystuje technologię oczyszczania spalin zorientowaną na poprawę pracy i integracji sprzętu oraz umożliwia kompaktowy i elastyczny montaż w Tier 4 Final.

Połączenie z systemem selektywnej redukcji katalistycznej (SCR) EcoFit zapewnia możliwość precyzyjnego bilansowania redukcji tlenków azotu (NOx) pomiędzy układem oczyszczania spalin a chłodzonym układem ich recyrkulacji (EGR) w silniku, co daje większą kontrolę nad formułą spalania niż kiedykolwiek.

W połączeniu z SCR, katalizator utleniania (DOC) EcoFit dla diesla osiąga prawie zerowe emisje przy całkowicie pasywnej, przepływowej pracy. To rozwiązanie typu "zamontuj i zapomnij" o znacznie mniejszych rozmiarach niż filtr cząstek, które oferuje duże korzyści w przypadku ograniczonych przestrzennie instalacji. Rozwiązania DOC-SCR w zakresie oczyszczania spalin mogą być instalowane w różnych konfiguracjach - pionowo, poziomo i ukośnie.

Globalny Dział Technicznej Obsługi Klienta.
Klienci OEM mają dostęp do zabezpieczonych danych technicznych na temat silników firmy Cummins poprzez stronę Globalnego Działu Technicznej Obsługi Klienta (GCE) gce.cummins.com. Dostępne jest wszystko od krzywych osiągów silników, dostępnych opcji wyposażenia i modeli CAD po Biuletyny techniczne, by uprościć instalację silników i układów oczyszczania spalin Cummins.  Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cummins, by uzyskac1 dostęp do GCE.

Dział obsługi klienta Cummins. Gdziekolwiek jesteś.
Cummins zapewnia serwis niezależnie od tego, gdzie korzystasz ze sprzętu. Dostępność naszych części i sieć stacji serwisowych są największe na świecie - Cummins ma 6,600 dystrybutorów i dealerów. Każdy autoryzowany serwis dysponuje pełną gamą nowych części Cummins, jak również tych z serii ReCon®.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!