Samochód typu pickup

Silniki Cummins do samochodów typu pickup zapewniają legendarną moc, niezawodność i trwałość.

Nic dziwnego, że tak wielu właścicieli pickupów chce korzystać tylko z produktów Cummins.

Silnik Cummins 6.7L Turbo Diesel dostępny jest w wersji RAM 2500 oraz 3500 dla pickupów heavy-duty oraz w wersjach RAM 3500, 4500 i 5500 dla zabudowanych wariantów. Około 75% właścicieli pickupów heavy-duty RAM 2500 i 3500 wybiera silnik Cummins Turbo Diesel. Model z 2019 po raz pierwszy w historii zaoferował klientom 1000 lb-ft momentu obrotowego.

Użytkownicy silników Cummins mogą pochwalić się dużymi przebiegami. Jeśli już posiadasz swój egzemplarz, sprawdź czym jest  Klub dużego przebiegu Cummins Turbo Diesel. Przy 100,000 mil dopiero się rozkręcasz.

 

Studium przypadku Działania

Skrócony czas pracy i większe bezpieczeństwo w transporcie żywych zwierząt

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!