T4 Dual Fuel

Następny poziom

Postaw na zrównoważony rozwój. Oszczędź paliwo i wykonaj pracę. Zastosuj rozwiązanie Dual Fuel z certyfikatem EPA Tier 4 i osiągnij jeszcze większą produktywność.

Kontakt z przedstawicielem

napowietrzne serwisowanie odwiertów dual fuel

Optymalizacja produktywności

Nowe źródła energii, te same osiągi

Technologię Dual Fuel firmy Cummins zaprojektowano w celu uzyskania maksymalnego współczynnika zastępowalności w idealnym zakresie roboczym. Oznacza to, że moc hydrauliczna pozostaje taka sama jak w przypadku silnika Diesla. Nasze rozwiązania QSK50 Tier 4 charakteryzują się najbardziej ekonomicznym w swojej klasie spalaniem oleju napędowego, gwarantując maksymalną oszczędność bez względu na tryb pracy.

ikona zrównoważonego rozwoju

Postaw na zrównoważony rozwój.

Zmniejsz emisję zanieczyszczeń poprzez produktywne wykorzystanie gazu ziemnego.

ikona oszczędności paliwa

Oszczędź na paliwie.

Zmaksymalizuj tempo zastępowania i utrzymaj taką samą moc.

ikona osiągów

Utrzymaj wysokie osiągi.

Zaufaj renomowanym platformom silnikowym QSK50.

Modernizacje Dual Fuel

silnik qsk50 dual fuel

Opcje modernizacji

Mam silnik Tier 2

  • Tier 2 Rebuild pozwala silnikowi uzyskać pierwotne, a nawet lepsze osiągi
  • Tier 2 Dual Fuel wymaga jedynie drobnych modyfikacji w podstawie silnika
  • T2-T4 Conversion pozwala obniżyć nakłady inwestycyjne i skrócić czas uzyskania zgodności
  • Tier 4 Dual Fuel (dostępny po konwersji T2-T4) umożliwia modernizację obecnego silnika przy niewielkich wymogach w zakresie integracji wyposażenia
Dowiedz się więcej
silnik t2 dual fuel

Opcje modernizacji

Mam silnik Tier 4

  • Tier 4 Rebuild pozwala silnikowi uzyskać pierwotne, a nawet lepsze osiągi
  • Tier 4 Dual Fuel umożliwia modernizację obecnego silnika przy niewielkich wymogach w zakresie integracji wyposażenia
Dowiedz się więcej
silnik tier 4b dual fuel

Opcje modernizacji

Potrzebuję nowego rozwiązania Dual Fuel.

  • Tier 2 Dual Fuel umożliwia obniżenie pierwotnego kosztu inwestycji
  • Tier 4 Dual Fuel pozwala zachować zgodność z najnowszymi standardami
Dowiedz się więcej

Cummins w akcji

+

Świadome przywództwo

Zmniejsz ilość odpadów

Zmniejsz ilość odpadów i zwiększ wydajność dzięki opcji konwersji Cummins Tier 2 na Tier 4.

Dowiedz się więcej
+

Świadome przywództwo

Zoptymalizuj tempo zastąpienia

Rozwiązanie Cummins QSK50 Tier 4 Dual Fuel to sprawdzona platforma silnikowa, którą uzyskaliśmy dzięki ponad 8 milionom godzin doświadczenia.

Dowiedz się więcej
+

Informacje prasowe

Dwupaliwowe

Oszczędzaj na paliwie, ogranicz emisję spalin i utrzymaj wysoką wydajność dzięki rozwiązaniu Cummins Tier 4 Dual Fuel.

Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!