Wyciśnij więcej z dnia
Dłuższy czas sprawności
Osiągnij ponad 20 000 godzin pracy przed remontem dzięki naszym niezawodnym i trwałym produktom.
Więcej technologii
Wykorzystaj nasze 10 milionów godzin doświadczenia w zakresie operacji Tier 4, aby opracować rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta.
Więcej usług
Wybieraj z naszej sieci ponad 9000 punktów serwisowych i dystrybutorów na całym świecie.
Przegląd rozwiązań do zasilania
Ta sama sprawdzona wydajność
Zasilanie wydobycia ropy i gazu na całym świecie

NOWY PRODUKT
Silnik QSK 50 Tier 4 dwupaliwowy
Wprowadzając silniki dwupaliwowe do sprawdzonych platform silnikowych QSK 50, firma Cummins nadaje nowy wymiar innowacjom.

Polecana skrzynia biegów
Transmisja QTR
Skrzynia biegów QTR została zaprojektowana tak, aby wytrzymać długie godziny pracy i bezlitosne warunki pracy w przemyśle naftowym i gazowym.

Polecany silnik
QSK23 do zabezpieczania i serwisowania odwiertów
Dzięki konfiguracji 6 rzędowego silnika o mocy do 950 KM (708 kW), QSK23 z łatwością radzi sobie z wysokimi współczynnikami obciążenia.

Polecany silnik
Seria X15 Performance (2021)
Seria 2021 X15 Performance, która została stworzona z myślą o czasie sprawności, poprawie całkowitego kosztu eksploatacji i łatwości obsługi, to najlepszy wybór dla kierowców, którzy potrzebują mocy do działania.