Twój biznes to nasz biznes.
0M+godzin pracy w Tier4
0+jednostek w terenie
0+żywotności przed serwisowaniem i zabezpieczeniem odwiertów
0+lokalizacji serwisowych
Innowacja
Dlaczego technologia SCR?
Systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) nie są nową koncepcją w branży. Regulacje dotyczące emisji spalin pojawiły się po raz pierwszy w 2007 i początkowo dotyczyły dróg, teraz obejmują również przemysł, np. przemysł morski, górniczy i kolejowy. W przemyśle naftowym i gazowym, Cummins zaczął stosować standardy EPA Tier4 poprzez wprowadzenie solidnych systemów SCR, które w istotny sposób zmniejszyły emisję oraz ulepszyły zużycie paliwa przez naszych klientów. Decyzja, by wprowadzić sprawdzone systemy SCR została podjęta na podstawie ich przewidywanej trwałości w przemyśle oraz pozytywnym wpływie na wydajność klientów. Systemy SCR są niezawodne i zapewniają wydajność roboczą, której nauczyliście się spodziewać po rozwiązaniach Cummins.
Zdobyte doświadczenie
Seria Cummins Tier 4 dostarcza tę samą energię, co wcześniejsze modele, z poprawą o nawet 5%, zapewniając, że żywotność produktów spełnia najwyższe standardy.
Starannie wybierane
Nie poświęcaj swojej wydajności roboczej, możesz spodziewać się zużycia paliwa na poziomie światowym, zapewnionym przez nasz oczyszczający spaliny system SCR, który obniży koszty eksploatacyjne bez zwalniania Twojej działalności.
Zaufana obsługa
Macie pewność, że otrzymacie szybki dostęp do wsparcia i pomocy inżynieryjnej, gdy tylko tego potrzebujecie z naszej sieci ponad 9000 punktów serwisowych i dystrybutorów na całym świecie.
SILNIKI TIER 4 NA ROPĘI GAZ

Zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów
Silnik QSK 50 Tier 4 dwupaliwowy
W wymagających zastosowaniach przemysłu naftowego i gazowego niezawodność ma pierwszorzędne znaczenie. Dlatego stworzyliśmy nowe rozwiązanie dwupaliwowe, które działa w oparciu o sprawdzoną platformę silnika QSK 50 używaną na polach naftowych. Z ponad 1000 jednostkami w terenie oraz 8 milionami godzin doświadczenia w Tier4, możecie się spodziewać, że dzięki dobrze dopasowanemu rozwiązaniu lub niewielkiej przebudowie obecnego silnika usprawnicie swoją działalność.
Czysta moc silnika Cummins Tier 4 pozwala Ci zrobić więcej

Odwierty
QSK50 DPM EPA Tier 4 Final
Wiertnicze moduły zasilania Cummins QSK50 spełniające normy Tier 4 Final są projektowane tak,aby spełniały rygorystyczne wymagania wprowadzonr przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Normy emisji Tier 4 Final, w porównaniu z Tier 2 i Tier 3, Tier 4 stanowią znaczący krok w kierunku redukcji gazów cieplarnianych. Wiertniczy moduł zasilania QSK 50 Tier 4 wytwarza o 45% mniej tlenków azotu i 85% mniej cząstek stałych niż jego spełniający normę Tier 2.
Dwupaliwowe
Rozwiązania dwupaliwowe Cummins mają mniejszy wpływ na środowisko jednocześnie zwiększając wydajność twojego działania.
Wiercenie elektryczne
Silniki elektryczne Cummins do zastosowań wiertniczych zapewniają niezawodną wydajność, elastyczne emisje spalin i szybką reakcję zmiany obciążenia.
Transmisja QTR
Poznaj naszą QTR Series Transmission, która jest kompatybilna z silnikami QSK50 lub QSK60.