Wiercenie elektryczne

Twój biznes to nasz biznes.

Moc pochodzi z legendarnego czterosuwowego silnika wysokoprężnego Cummins QSK50 lub KTA50, który zapewnia niezawodną wydajność, elastyczne emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.

Twoja działalność to nasz biznes

qsk50 t2

Moduł napędowy do odwiertów

QSK50 Tier 4 moduł napędowy do odwiertów

  • 16 cylindrów, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • Cztery wartości znamionowe między 1500 KM a 1900 KM (60Hz)
  • Spełnia wymagania EPA Tier 4 Final dla Ameryki Północnej
Odkryj QSK50 Tier 4
qsk50 tier 2

Moduł napędowy do odwiertów

QSK50 Tier 2 moduł napędowy do odwiertów

  • 16 cylindrów, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • Wartości znamionowe 1480 KM (60Hz) oraz 1780 KM (50Hz)
  • Spełnia wymagania US-EPA Tier 2, China Stage 3 oraz rynków nieemisyjnych
Odkryj QSK50 Tier 2
KTA50

Moduł napędowy do odwiertów

KTA50 Moduł napędowy do odwiertów

  • 16 cylindrów, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • Wartości znamionowe 1470 KM (60Hz) oraz 1750 KM (50Hz)
  • Rynki nieemisyjne
Odkryj KTA50
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!