Wyjątkowa oszczędność paliwa, niskie koszty eksploatacji i legendarna niezawodność sprawiają, że silniki wysokoprężne Cummins to najlepszy wybór dla kamperów.
Właściciele kamperów napędzanych przez Cummins cieszą się spokojem, bo wiedzą, że ich pojazdy bez problemu poradzą sobie z holowaniem i ze stromymi podjazdami. Do tego trwałość i osiągi silników Cummins przekładają się na wyższą wartość na rynku wtórnym od porównywalnych kamperów napędzanych silnikami benzynowymi.
Dzięki silnikom o mocy od 300 KM do ponad 605 KM Cummins oferuje napęd i solidność wszystkim typom kamperów dostępnych na rynku.
X15
Najpopularniejszy silnik „heavy duty” w Ameryce Północnej, X15, jest w stanie napędzać kampery premium wszelkich rozmiarów mocą do 605 KM i szczytowym momentem obrotowym o wartości 1950 funt-stopa. Silnik X15 także charakteryzuje się mocą z najwyższej półki, aby gwarantować większą kontrolę nad pojazdem.
X12
Silnik X12 o mocy nawet 500 KM i szczytowym momencie obrotowym o wartości do 1695 funt-stopa to najlżejszy silnik w swojej klasie. Doskonały do większych, luksusowych kamperów o wysokim stosunku mocy do ciężaru. Umożliwia łatwe przyspieszanie na krótkich podjazdach, nawet podczas holowania samochodu, łodzi czy przyczepy.
L9
L9 jest od 30 lat ciągle ulepszany. Układ paliwowy XPI umożliwia cichą pracę i szybką reakcję na zmiany obciążenia, a wymienne mokre tuleje, popychacze krążkowe, zawory obejściowe filtrów oleju i ukierunkowane chłodzenie tłoka przekładają się na przedłużoną trwałość i wyższą wartość na rynku wtórnym. L9 oferuje moc 330-450 KM i szczytowy moment obrotowy do 1250 funtów-stóp.
B6.7
Silnik B6.7 wyposażony jest w układ paliwowy HPCR, który umożliwia wielokrotny wtrysk paliwa w jednym cyklu silnika, tak aby zapewnić czystsze, cichsze i pełniejsze spalanie. Autorska turbosprężarka VGT™ zapewnia niezawodną pracę i szybką reakcję na zmiany otwarcia przepustnicy, a silnik Cummins ze zintegrowanym układem oczyszczania spalin gwarantuje prawie zerową emisję.