Jeśli chodzi o czas sprawności, to najważniejsze są dla nas Twoje osiągnięcia biznesowe. Aby Twoja firma mogła odnieść sukces, Twoje ciężarówki muszą pozostać na drodze. Dlatego potrzebujesz najbardziej wytrzymałych, niezawodnych i trwałych silników na rynku.
Cummins oferuje rozwiązania dla ciężarówek o średniej ładowności - od diesla V5.0™, B6.7™ i L9™ po silniki Cummins Westport B6.7N i L9N na gaz ziemny o prawie zerowej emisji spalin.
Silniki Cummins do ciężarówek o średniej ładowności były testowane i sprawdzane przez ponad 30 lat, więc nic dziwnego, że napędzają więcej ciężarówek w Ameryce Północnej niż silniki innych firm. Nic nie pokona udowodnionych osiągów niezrównanej linii MidRange firmy Cummins podobnie jak serwisu i obsługi. Inni opowiadają bajki, ale tylko Cummins zapewnia sprawność...jak z bajki.
UDOWODNIONA NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
To żadna tajemnica, że silniki MidRange firmy Cummins stale podnoszą poprzeczkę standardów w branży. Korzystając z doświadczenia zdobytego dzięki zróżnicowanej gamie klientów, jesteśmy w stanie ciągle poprawiać architekturę naszych silników. Cummins wytwarza najbardziej niezawodne produkty, by klienci mogli dłużej i skuteczniej działać.
OSZCZĘDNE ZUŻYCIE PALIWA
W 2017 B6.7 wykazało poprawę średniego zużycia paliwa o 8.5% dla serii o mocy (200 - 260 KM) względem silników o modelu ISB6.7 z 2013-2016 roku. W pewnych dziedzinach takich jak transport i dostawy zaobserwowano poprawę o nawet 13%. B6.7 o mocy (280 - 325 KM) także odnotowało lepsze o 5% wyniki w kwestii zużycia paliwa i nawet do 11% poprawy przy specyficznych warunkach i zastosowaniach. Jak? Wskutek koncentracji na pewnych aspektach spalania, zwiększając współczynniki spalania i podnosząc efektywność maszynerii celem osiągnięcia wysokiego momentu obrotowego o znacznej wartości RPM. Lider na rynku ciężarówek o średniej ładowności osiąga jeszcze lepsze wyniki w 2017.
ŚWIATOWEJ KLASY OBSŁUGA KLIENTA
Cummins oferuje najlepszy rozszerzony program gwarancyjny w branży i zapewnia wsparcie w ramach kompetentnej sieci obsługi w Ameryce Północnej.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cummins , by uzyskać ekspercką pomoc ze strony agenta Cummins. Jeśli potrzebujesz naprawy, nasi agenci są w stanie pomóc ci w zlokalizowaniu najbliższego autoryzowanego serwisu 24/7/365.