Silnik elektryczno-spalinowy do jednostek pływających

Z ponad dekadą doświadczenia i setkami funkcjonujących na świecie pakietów elektryczno-spalinowych, Cummins jest jednym z pionierów w zakresie napędu elektryczno-spalinowego. Firma oferuje wewnętrzne projektowanie pakietów agregatów i napędu elektryczno-spalinowego do jednostek pływających, a przy tym produkuje dostosowanego do potrzeb klientów pakiety dostępne kanałami dystrybucji Cummins oraz standardowe agregaty prądotwórcze C Power prosto z fabryki.

qsk60 silnik elektryczno-spalinowy do zastosowań morskichRóżnica polega na doświadczeniu.

  • Na świecie funkcjonują setki pakietów elektryczno-spalinowych 
  • Integracja zaczyna się od opracowania koncepcji jednostki pływającej, po czym następuje zlecenie wykonania 
  • Konkretne pakiety o funkcji stałej lub zmiennej prędkości Silniki pomocnicze Cummins do jednostek pływających z wybieranymi przez klientów alternatorami, w tym Cummins STAMFORD i AvK, by spełniać wymogi statków
  • Główne komponenty są projektowane i budowane przez Cummins jako zintegrowane jednostki
  • Wsparcie ze strony globalnego zespołu specjalistów do spraw obsługi jednostek pływających dostępne jest 24/7/365

Marynarz marynarzowi

Zapisz się, aby otrzymywać nowinki morskie, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, technologie i inne.

Zapisz się

Studium przypadku Działania

Wszechstronny holownik do obsługi portowej z silnikiem Cummins QSK60

Zobacz

Tug: 3200-KM gotowe do pracy

Zobacz

Zamontowany do katamarana, zdalnie sterowany oczyszczacz sieci

Zobacz

Oscar B: moc, która sprosta prądom rzecznym

Zobacz

Potężne nowe łodzie ATB dla Vane Bunkering

Zobacz

Wiele godzin pracy, małe zużycie

Zobacz

Wiodący na rynku producenci dla rosyjskiego holownika

Zobacz

Malezyjskiej produkcji statek służby rybołówstwa do badania wód Bangladeszu

Zobacz

Holownik Rodriguez dla Mid-River

Zobacz

Wszechstronny holownik dla portu w Toronto

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!