Elektronika C Command

Aby w pełni wykorzystać elektronikę systemu Quantum, Cummins oferuje C Command, modułowy system paneli z wyborem opcji wyświetlania zaprojektowanych, aby pomóc operatorom statków chronić i zwiększać wydajność silnika oraz lepiej zarządzać kosztami.

ekran c-command Ddostępne są trzy, oparte na wspólnych podzespołach, wersje systemu ze stopniowo zwiększającym się zakresem funkcji:

C Command HD, oparty na architekturze C Command, jest dostępny dla silników napędowych i pomocniczych QSM 11. Zarówno ekonomiczny system podstawowy, jak i wersja Elite Plus z homologacją typu oferują uproszczoną instalację i opcje sterowania lokalnego oraz zdalnego.

Dzięki panelom C Command PT firmy Cummins operatorzy mogą teraz cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z nowoczesnego monitoringu silników na produktach mechanicznych. Ten modułowy system paneli oparty na architekturze C Command zawiera szereg opcji wyświetlania, ktore zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności silnika serii K i lepszego zarządzania kosztami.

Najnowszym rozszerzeniem oferty C Command jest C Command Connect. C Command Connect jest dostępne dla silników serii kwantowej od 6,7 do 11 l, w tym dla silników napędowych QSB6.7, QSC8.3, QSL9 oraz QSM11 . Używając protokołu J1939, system oferuje pełny dostęp do danych silnika i informacji o kodach usterek za pomocą panelu wyświetlacza Cummins ED-4 lub wskaźników innych firm.

Znajdź punkt sprzedaży lub serwisu firmy Cummins

Studium przypadku Działania

Wszechstronny holownik do obsługi portowej z silnikiem Cummins QSK60

Zobacz

Tug: 3200-KM gotowe do pracy

Zobacz

Zamontowany do katamarana, zdalnie sterowany oczyszczacz sieci

Zobacz

Oscar B: moc, która sprosta prądom rzecznym

Zobacz

Potężne nowe łodzie ATB dla Vane Bunkering

Zobacz

Wiele godzin pracy, małe zużycie

Zobacz

Wiodący na rynku producenci dla rosyjskiego holownika

Zobacz

Malezyjskiej produkcji statek służby rybołówstwa do badania wód Bangladeszu

Zobacz

Holownik Rodriguez dla Mid-River

Zobacz

Wszechstronny holownik dla portu w Toronto

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!