L9N dla ciężarówek i autobusów spełniających normy Euro
184–236 kW
990–1356 N•m
Zastosowania
W skrócie:
L9N to naturalny wybór wśród silników na paliwa alternatywne. Pozycję lidera na rynku zawdzięcza zaletom czystego spalania, niskim kosztom gazu ziemnego przy braku kompormisów w kwestii mocy i momentu obrotowego. L9N to ulepszona wersja sprawdzonego ISL G przeniesiona w ramy ostatnich norm Euro 6 Fazy D w zakresie emisji spalin dzięki minimalnym zmianom przy zachowaniu robiącego wrażenie, szybkiego reagowania oraz cichego działania. Dobrze nadaje się do zastosowania w busach i ciężarówkach.
Blok silnika L9N jest taki sam jak blok diesla Cummins L9 - ma rozszerzony kształt dla większej sztywności i solidności. Design zapewnia ulepszony pierścień tłokowy i trwalsze łożysko jak również lepszy przepływ płynu chłodzącego i ukierunkowane chłodzenie tłoka dla większej niezawodności i odporności. Trwałość silnika i możliwość jego przebudowywania są podobne jak przy silnikach diesla. 8.9-litrowy L9N korzysta z zaawansowanego spalania stechimetrycznego oraz z chłodzonego układu recyrkulacji spalin (EGR), by spełniać najściślejsze wymagania z zakresie emisji. Chłodzony układ EGR pobiera odmierzoną ilość spalin i przepuszcza je przez chłodnicę w celu obniżenia temperatury, a następnie miesza te spaliny ponownie z paliwem i powietrzem doprowadzanym do cylindra. Obniża to temperaturę spalania i tendencję do spalania stukowego, ograniczając emisję spalin i hałas. Technologia chłodzenia EGR sprawdziła się w milionach silnikach Cummins, które znajdują wiele różnorodnych zastosowań.
Spalanie stechiometryczne to optymalna wersja procesu spalania - paliwo i tlen są w nim całkowicie pochłaniane. Oznacza to, że ani niespalone paliwo, ani tlen nie są wydalane wraz ze spalinami. W połączeniu z chłodzonym EGR zwiększa to gęstość mocy i optymalizuje zużycie paliwa, co przekłada się na wysokie osiągi silników na gaz ziemny. Umożliwia to także korzystanie z prostszych i tańszych układów oczyszczania spalin. W porównaniu do poprzednich oszczędnych silników Cummins na gaz ziemny, moment obrotowy silnika L9N na biegu jałowym jest większy o ponad 30 procent a zużycie paliwa jest mniejsze o 5 procent.