L9N (2018)
L9N (2018)
Moc 250–320 KM
186–239 kW
186–239 kW
Moment obrotowy 660–1000 funt-stopa
895–1356 N•m
895–1356 N•m
Certyfikat EPA 2018
Wybierz zastosowanie
W skrócie:
L9N z 2018 roku to kontynuacja ewolucji silników o niskiej emisji spalin na gaz ziemny od Cummins. Certyfikat zgodności z opcjonalnym standardem niskiej emisji NOx Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza i Agencji Ochrony Środowiska (EPA) o wartości 0,02 g/bhp-hr, ma 90% mniejszą emisję NOx niż aktualna północnoamerykańska norma EPA. Oferujący 320 KM / 1,000 funtów-stóp momentu obrotowego przy zwiększonych osiągach i niezawodności oraz prawie zerowej emisji spalin L9N to świetny wybór w przypadku pojazdów do transportu, śmieciarek i ciężarówek.
Oszczędna redukcja emisji spalin
- Zmniejsza emisję NOx tworzących smog o 90% w porównaniu do norm EPA NOx
- Może pracować z wykorzystaniem 100% CNG, LNG lub odnawialnego gazu ziemnego (RNG)
- Znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu RNG.
- Gaz ziemny jest paliwem o najniższym poziomie emisji dwutlenku węgla, charakteryzującym się dużą podażą krajową i stabilnymi cenami
- Istniejąca i rozwijająca się infrastruktura paliwowa
- Nie są wymagane żadne zmiany w infrastrukturze dla obecnych flot pojazdów na gaz ziemny