ISX12N (2018)
ISX12N (2018)
Moc 320–400 KM
239–298 kW
239–298 kW
Moment obrotowy 1150–1450 funt-stopa
1559–1966 N•m
1559–1966 N•m
Certyfikat EPA 2018
Wybierz zastosowanie
Samochód ciężarowy „heavy duty”
Konstruktorzy osprzętu dla ciężarówek i nadwozi
W skrócie:
Model 2018 ISX12N kontynuuje ewolucję wiodących pod względem emisji silników na gaz ziemny firmy Cummins. Certyfikat zgodności z opcjonalnym standardem niskiej emisji NOx Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza i Agencji Ochrony Środowiska (EPA) o wartości 0,02 g/bhp-hr, ma 90% mniejszą emisję NOx niż aktualna północnoamerykańska norma EPA. Dzięki mocy 400 KM / 1,450 lb-ft momentu obrotowego i niemal zerowej emisji spalin ISX12N doskonale nadaje się do ciężkich samochodów ciężarowych do tras regionalnych, pojazdów specjalistycznych, śmieciarek i autokarów.
Zmniejszona emisja spalin z samochodów ciężarowych
- Zmniejsza emisję NOx tworzących smog o 90% w porównaniu do norm EPA NOx
- Może pracować z wykorzystaniem 100% CNG, LNG lub odnawialnego gazu ziemnego (RNG)
- Znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu RNG.
- Gaz ziemny jest paliwem o najniższym poziomie emisji dwutlenku węgla, charakteryzującym się dużą podażą krajową i stabilnymi cenami
- Istniejąca i rozwijająca się infrastruktura paliwowa
- Nie są wymagane żadne zmiany w infrastrukturze dla obecnych flot pojazdów na gaz ziemny