Silnik ISB4.5 do ciężarówek i autobusów spełniających normy Euro
112–157 kW
651–850 N•m
Zastosowania
W skrócie:
Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez ponad 20 lat podczas pracy z 10 milionami silników Cummins ISB globalnie spełnia rygorystyczne przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń, zapewniając identyczne korzyści operatorom w każdym miejscu świata. Silniki ISB są zgodne z poziomami emisji od Euro 2 do Euro 6 i można je stosować w pojazdach na terenie Europy, Turcji, Rosji, Chin, Brazylii i Indii.
Rodzina 4-cylindrowych silników Cummins serii B ma za sobą długą historię — od czasów sprzed normy Euro 1 po normę Euro 5. Ulepszenia technologiczne, w tym turbodoładowanie, chłodzenie powietrzem doładowującym, elektroniczne sterowanie, wysokociśnieniowe układy paliwowe Common Rail, zwiększona pojemność skokowa i układ oczyszczania spalin, zapewniły silnikowi pozycję lidera w swojej klasie, którym pozostaje do dziś.
Wraz z premierą najnowszej generacji silnik ISB4.5 czyni kolejny krok w przód, aby spełnić wymogi stawiane przez normę Euro 6. Łączy główne zalety produktu Euro 5 z możliwościami silnika ISF3.8 oraz technologii niskoemisyjnych Cummins ultra. Oferuje korzyści wynikające z modułowego sposobu projektowania, dzięki czemu jego kluczowe podzespoły są prostsze i lżejsze. Oznacza to, że mimo dodania kluczowych technologii kontroli emisji masa silnika jest o 10% niższa od dotychczasowej. Konstrukcja układu spalania sprawia, że nowy silnik jest jeszcze cichszy niż w wersji Euro 5.
Aby spełnić wymogi normy Euro 6, silnik wykorzystuje połączenie chłodzonego układu recyrkulacji spalin (EGR) i turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT) z nowym układem oczyszczania spalin, obejmującym filtr cząstek stałych (DPF) i układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
Cummins umożliwia integrację dodatkowych modułów w układach wlotu i wylotu powietrza, a wszystkie podstawowe technologie są dostępne wewnętrznie. Pozwala to opracowywać produkty pasujące najlepiej do wymogów stawianych przez operatorów i środowisko naturalne. Układy EGR i SCR doskonale ze sobą współpracują, aby zapewnić wymagany przepisami poziomi emisji NOx, a także maksymalnie obniżyć zużycie paliwa i płynu Adblue przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji. Pakiet smartEfficiency firmy Cummins to gama ulepszeń skoncentrowanych na potrzebach klientów, które zapewniają dodatkowe korzyści przy wyższej wydajności.
W przypadku silnika 2017 ISB4.5 obejmuje to przede wszystkim lepsze osiągi uzyskane dzięki znacznemu poprawieniu charakterystyki momentu obrotowego w niskim zakresie — już od 700 obr./min. Pojazd przyspiesza teraz lepiej w całym zakresie obrotów silnika. Silnik oferuje teraz nowy maksymalny moment obrotowy 850 Nm (w porównaniu do 760 Nm), co zwiększa zakres zastosowań i sprawia, że silnik może teraz napędzać cięższe pojazdy i pracować w nowych cyklach roboczych.