Ciężarówki „heavy-duty” dostępne z silnikami firmy Cummins

Silniki wysokoprężne Cummins to najczęściej wybierane silniki na północnoamerykańskim rynku ciężkich pojazdów ciężarowych. Kierowcy, właściciele/operatorzy i kierownicy flot są zgodni: Silniki Cummins należą do najmocniejszych i najbardziej niezawodnych silników klasy 8 do samochodów ciężarowych.

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy potrzebują maksymalnej ładowności w transporcie specjalistycznym lub regionalnym, powinni zainteresować się silnikiem X12. Na długich trasach, gdzie kluczowe znaczenie ma przede wszystkim wydajność, optymalnym wyborem są silniki X15 serii Efficiency. Klienci potrzebujący więcej niż 500 KM mocy powinni rozważyć silniki X15 serii Performance, które stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku transportu liniowego premium. W zastosowaniach wielozadaniowych, w których wymagany jest stały dostęp do maksymalnej mocy, znakomicie sprawdzają się silniki X15 serii Productivity.

Silniki wysokoprężne Cummins do dużych obciążeń można montować w samochodach ciężarowych wielu różnych producentów. Więcej informacji o dostępności konkretnych silników do wymienionych niżej modeli samochodów ciężarowych można uzyskać u dealera lub w witrynie internetowej producenta OEM.

*Informacje te były ostatnio zaktualizowane w sierpniu 2022 roku

Silniki Cummins są dostępne w następujących modelach samochodów ciężarowych „heavy duty”
 

logotyp freightliner

Modele z silnikami Cummins:

  • Next Gen Cascadia
  • 122SD
  • 114SD

Znajdź dealera Freightliner


logotyp international

Modele z silnikami Cummins:

  • Seria LT
  • Seria HX
  • LoneStar
     

Znajdź dealera International


logotyp kenworth

Modele z silnikami Cummins:

  • W900
  • W990
  • T880
  • T680
  • C500

Znajdź dealera marki Kenworth


logotyp peterbilt

Modele z silnikami Cummins:

  • 579
  • 567
  • 389
  • 367

Znajdź dealera Peterbilt


logo_volvo_250.jpg

Modele z silnikami Cummins:

  • VNL 300
  • VNL 400
  • VNL 740
  • VNL 760
  • VNL 860
  • VNX 300
  • VNX 400
  • VNX 740

Znajdź dealera Volvo


logotyp western star

Modele z silnikami Cummins:

  • 6900
  • 4700
  • 4900
  • 49X

Znajdź dealera Western Star

Studium przypadku Działania

Dealer Kenworth odnosi duży sukces dzięki silnikom Cummins ISXe5

Zobacz

Nowozelandzka firma pozyskująca drewno przewozi 3,5 milionów ton rocznie polegając na produktach Cummins

Zobacz

Ciężarówki do przewozu drewna nowozelandzkiej firmy działają sprawnie dzięki silnikom Cummins

Zobacz

O'Neil Transport od dziesięcioleci odnosi sukcesy dzięki silnikom Cummins

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!