INLINE
INLINE to adapter komunikacyjny, który tłumaczy sygnały odbierane z modułu ECM silnika. Adaptery INLINE są dostępne u lokalnego dealera lub dystrybutora Cummins w trzech odmianach. Dowiedz się więcej.
POWERSPEC
Chcesz powiększyć swoją flotę? Cummins PowerSpec to pierwszy krok do znalezienia i wybrania silnika wysokoprężnego, który nadaje się idealnie do montażu w pojazdach z Twojej floty. Dzięki rozbudowanym funkcjom PowerSpec umożliwia menedżerom odpowiednie wyposażenie pojazdów i dostosowanie elektronicznych funkcji silnika do każdego cyklu pracy. Pełne funkcje PowerSpec są dostępne dla wszystkich silników z lat 2013, 2010 i 2007 stosowanych w pojazdach drogowych. Dowiedz się więcej.
CONNECTED DIAGNOSTICS
Usługa Connected Diagnostics firmy Cummins to koło ratunkowe dla całej floty, oferujące niemal natychmiastowe powiadomienia o kodach błędów oraz gotowe rozwiązania diagnostyczne dla kierowców będących w trasie. W funkcję Connected Diagnostics, która zapewnia maksymalną wydajność floty, są wyposażone wszystkie silniki Cummins do samochodów ciężarowych „heavy duty” i pojazdów terenowych obecnej generacji. Dowiedz się więcej.
QUICKSERVE ONLINE
Maksymalizacja czasu sprawności floty często wymaga przeprowadzenia serwisu. Cummins QuickServe Online to miejsce, w którym Twoja flota może uzyskać dostęp do największej i renomowanej sieci serwisowej na świecie. Oprócz informacji o częściach i usługach serwisowych, QuickServe oferuje flotom samochodowym doskonałe wsparcie poprzez najbliższy punkt sprzedaży i serwisu Cummins. Dowiedz się więcej.