Połączenie silnika 2020, nowszego silnika X15 serii Efficiency lub 2021 X12 w wersji EX, przekładni Endurant HD oraz modułu GPS przenosi jakość optymalizacji układu napędowego na wyższy poziom. Obecnie wersja EX zapewnia dostęp do 4 wyjątkowych funkcji, między innymi On-Ramp Boost (Dodatkowa moc na rampie) — funkcji zastrzeżonej to stosowania wyłącznie przez firmę Cummins. Przyszłe aktualizacje będą nadal zapewniać dostęp do sterowanych elektronicznie funkcji silnika i skrzyni biegów, które poprawiają osiągi kierowcy i wydajność roboczą.
Poprzednie funkcje układu napędowego, takie jak SmartCoast i Predictive Cruise Control — które wymagały specjalnej kalibracji ADEPTTM — są w wersjach EX domyślnie włączone.


Dostępne funkcje1 | Opis |
---|---|
Predykcyjna zmiana biegów | Optymalizuje sposób wybierania przełożeń skrzyni biegów, analizując dane historyczne w celu poprawy wydajności pojazdu na wzniesieniach. |
Dodatkowa moc na rampie | Wykrywa, czy pojazd znajduje się na rampie, i gwarantuje lepsze przyspieszenie, wspomagając manewr łączenia. |
Predykcyjne hamowanie | Wykorzystuje dane historyczne i wyższy poziom integracji z przekładnią, aby lepiej kontrolować prędkość pojazdu na wzniesieniach. |
Dynamiczna moc | Moc znamionowa jest dostosowywana do trasy i obciążenia pojazdu, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa w cyklach o małym obciążeniu oraz zapewnić odpowiednie osiągi w przypadku wymagających zastosowań. |
Funkcja hill roll out | Tymczasowo zwiększa prędkość w trakcie jazdy pod górę, by wydajnie przejechać trasę. |
1Dostępność funkcji może się różnić w zależności od producenta OEM.