Możesz mieć to wszystko dzięki gamie układów przeniesienia napędu 2021 X 15 i 12.
Skupiając się na długim czasie sprawności, niskim całkowitym koszcie eksploatacji i łatwości obsługi, gama jednostek Cummins do wymagających zastosowań oferuje najlepsze jak dotąd silniki o pojemności 15 l oraz 12 l. Począwszy od najbardziej niezawodnej jednostki o pojemności 15 l, jaką kiedykolwiek wyprodukowano, po wersję EX jeszcze bardziej zwiększającą wydajność kierowcy, modele X15 i X12 gwarantują usprawnienie działalności bez żadnych kompromisów.
Zasilanie w zastosowaniach, w których ciężar ma znaczneie

Prezentowany silnik do pracy w ciężkich warunkach
X12 (2021)
Silnik X12 został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ładowność dla zastosowań, w przypadku których ciężar ma znaczenie. Ważący zaledwie 2050 funtów silnik X12 jest lżejszy niż najlżejszy silnik konkurencyjny o pojemności 11 l o co najmniej 150 funtów, a mimo to zapewnia doskonałe osiągi od 350-500 KM i moment obrotowy wynoszący 1250-1700 funtów-stopę. Dzięki reakcji i mocy typowej dla silników o większej pojemności skokowej X12 zapewnia osiągi, których oczekują kierowcy, jednocześnie maksymalizując wydajność podczas każdego zadania.
Wybierz, co będzie napędzać Twój silnik
Innowacja, technologia i usługi
Nowa strategia platformy silnikowej Cummins zasilana niskoemisyjną platformą paliwową agnozjatyczną
Cummins w akcji
Usługi – abyś był w ciągłym ruchu
Wybieraj z naszej sieci ponad 9000 punktów serwisowych i dystrybutorów na całym świecie.
Koło ratunkowe dla silnika pojazdu ciężarowego
System Connected Diagnostics™ umożliwia bezprzewodowe połączenie silnika z firmą Cummins w celu bieżącego monitorowania i aktualizowania.