Wyciśnij więcej z dnia
Dłuższy czas sprawności
Mając za standard sprawdzony model KTA19GCE, postanowiliśmy skonstruować największy i najmocniejszy elektroniczny przemysłowy silnik na gaz ziemny, jaki kiedykolwiek oferowaliśmy – GTA38GCE.
Więcej technologii
Standard przemysłowy, zintegrowany system sterowania silnikiem Murphy Engine Integrated Control System (EICS®) jest dostępny do integracji fabrycznej i ułatwia ustawianie oraz diagnozowanie jednostek.
Więcej usług
Gdziekolwiek zaprowadzi Cię dzień, jesteśmy tam z szeroką siecią punktów serwisowych i fachowym wsparciem, aby zapewnić Ci ciągłość pracy.
Zasilanie wydobycia ropy i gazu na całym świecie

Polecany silnik
KTA19GCE
Jest on zgodny z normami emisji spalin, oferuje niskie koszty utrzymania i zapewnia przepływ gazu. Każdego dnia.

Polecany silnik
GTA38GCE
GTA38GCE to największy silnik elektroniczny oferowany przez Cummins do przemysłowych zastosowań wydobycia gazu ziemnego i osiąga niesamowitą moc 760 KM z silnika przy pojemności 38L.

Wybrana technologia
Zintegrowany układ sterowania silnikiem Murphy (EICS, Engine Integrated Control System)
Łącząc w jednym module zapłon, regulator stosunku powietrza do paliwa oraz funkcje regulacji prędkości, system Murphy EICS poprawia moc i osiągi silnika KTA19GCE, GTA38GCE i GTA855GCE (na zdjęciu).
Cummins w akcji
Analiza zużycia gazu
Narzędzie do analizy gazu
Uzyskaj szczegółowe informacje o silniku na miejscu odwiertu
Skład gazu, wysokość nad poziomem morza i temperatury otoczenia mogą wpływać na wydajność silnika, a sposób wykorzystania tych zmiennych może zdecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji. Nasze narzędzie do analizy gazu dostarcza niezbędnych informacji, takich jak dane wejściowe właściwości gazu dla silników EICS, oczekiwane obniżenia wartości ze względu na zmienne w miejscu odwiertu oraz informacje o ustawieniach silnika specyficzne dla danej lokalizacji, które zoptymalizują silnik - zapewniając osiągnięcie najlepszej wydajności.