Silniki G-Drive

Siła napędowa wytwarzania energii

Zasilany przez Cummins G-DriveSilniki Cummins G-Drive od ponad 80 lat stanowią siłę napędową agregatów prądotwórczych na całym świecie, zapewniając niezbędne rozwiązania w zakresie zasilania na różnych rynkach, w tym przemysłowym, handlowym, opieki zdrowotnej, centrów danych, dynamicznych/obrotowych zasilaczy UPS i telekomunikacji.

Oferujemy nową generację wysokowydajnych, niezawodnych silników Diesel G-Drive. Od małego, ale wydajnego X1.3 do QSK95, uznawanego za najlepszy w swojej klasie pod względem gęstości mocy i emisji, G-Drive dostarcza bezkonkurencyjne standardy mocy dla GOEM na całym świecie. Gas G-Drives oferuje szeroki zakres silników na gaz ziemny z zapłonem iskrowym zarówno w serii na gaz, jak i serii gazowej niskoemisyjnej. Te zróżnicowane silniki oferowane są w zakresie od 38 do 560 kWe ciągłej i szczytowej przy 50 Hz oraz od 43 do 782 kWe ciągłej i szczytowej przy 60 Hz.

Produkty G-Drive są objęte bezkompromisowym wsparciem technicznym i serwisem posprzedażowym, co zapewnia całkowity spokój ducha. Utrzymujemy długoterminowe relacje z wiodącymi na rynku producentami i jesteśmy dumni z naszej światowej klasy sieci obsługi klienta.

Przeglądaj silniki G-Drive według zastosowań:

 

Kruszywa / Górnictwo

Kruszywa / Górnictwo

Twoi klienci z branży wydobycia i górnictwa wymagają od swoich agregatów prądotwórczych solidnej wydajności. Silniki Cummins G-Drive zapewniają pełną wydajność - nawet na dużych wysokościach i wys...
UPS dynamiczny / z agregatu 

UPS dynamiczny / z agregatu 

Dynamiczne systemy zasilaczy bezprzerwowych (UPS) wymagają kalibracji dostosowanych do wymagań klientów w zakresie zasilania wyjściowego i reakcji na stany nieustalone.
Transport intermodalny

Transport intermodalny

Samochody ciężarowe, kolej, porty i statki Twoich klientów wymagają ładunków o wysokiej cykliczności. Silniki Cummins G-Drive zapewniają zasilanie, która pozwala sprostać ładunkom intermodalnym, a jednocześnie pracują wydajnie i spełniają...
Wieże oświetleniowe

Wieże oświetleniowe

Klienci wymagający szerokiego zastosowania wieży oświetleniowej wymagają maksymalnego zasilania przy minimalnym śladzie. Silniki Cummins G-Drive spełniają różnorodne wymagania w przemyśle naftowym i gazowym, górnictwie, budownictwie i...
Plan filmowy

Plan filmowy

Ekipy filmowe nie mogą sobie pozwolić na nadmierny hałas ani nawet na sekundę przestoju - zwłaszcza na planie zdjęciowym. Silniki Cummins G-Drive i systemy chłodzenia maksymalizują zasilanie w Twoim pakiecie....
Podstawowe

Podstawowe

Zasilanie podstawowe oznacza wysokie wymagania. Silniki Cummins G-Drive zapewniają pełną wydajność - nawet w wymagających środowiskach, takich jak duże wysokości lub wysokie/niskie ambi...
Kolej

Kolej

Twoi klienci z branży kolejowej wymagają wysokiego napędu w trybie pracy ciągłej lub okresowej dla kolejowej energii elektrycznej.
Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne

Do wszelkich specjalistycznych zastosowań w trybie gotowości, niezawodne silniki G-Drive firmy Cummins zapewnią Tobie (i Twoim klientom) zasilanie, którego potrzebujesz.
Spawalnictwo

Spawalnictwo

Zastosowania spawalnicze wymagają maksymalnego zasilania przy minimalnym śladzie. Silniki Cummins G-Drive spełniają potrzeby klientów na obu frontach.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!