- Rozwiązania zgodne z normami emisji spalin T4F, Stage V i innymi spełniają wysokie wymagania prawne.
- Zapewnij maksymalną moc wyjściową swojej instalacji dzięki silnikowi Cummins z zaawansowanym układem sterowania i chłodzenia dopasowanym inżynieryjnie do Twoich potrzeb.
- Ciesz się kompaktowym rozwiązaniem dla Twojego pakietu, korzystając z maksymalnej gęstości mocy.
- Zminimalizuj zasoby inżynieryjne i zmaksymalizuj niezawodność, korzystając z oferty produktów CoolPac do silników wysokoprężnych, które zapewniają proste i ekonomiczne rozwiązania.
- Wyeliminuj konieczność utrzymywania więcej niż jednego łańcucha dostaw dzięki pełnej gamie produktów — zastosowania gazowe wymagające zasilania awaryjnego od 80 do 782 KWe przy 60 Hz i zastosowania na olej napędowy wymagające zasilania awaryjnego od 9 do 3500 KWe przy 60 Hz oraz od 10 do 3750 KVA przy 50 Hz.
- Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
- Zwiększ samodzielność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach Cummins na całym świecie.
- Bezkonkurencyjna globalna sieć serwisowa i pomoc techniczna firmy Cummins zapewnia maksymalny czas sprawności, łatwy dostęp do części zamiennych, niższe wymagania magazynowe oraz szybką reakcję serwisową w dowolnym miejscu na świecie.
Do wszelkich specjalistycznych zastosowań w trybie gotowości, niezawodne silniki G-Drive firmy Cummins zapewnią Tobie (i Twoim klientom) zasilanie, którego potrzebujesz.