Kolej

Twoi klienci z branży kolejowej wymagają wysokiego napędu w trybie pracy ciągłej lub okresowej dla kolejowej energii elektrycznej.

  • Uzyskaj solidną, niezawodną wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach w zakresie zasilania podstawowego lub w trybie pracy ciągłej.
  • Zapewnij maksymalną moc wyjściową swojej instalacji dzięki silnikowi Cummins z zaawansowanym układem sterowania i chłodzenia dopasowanym inżynieryjnie do Twoich potrzeb. Zastosowanie silnika Cummins to także znaczne zmniejszenie zajmowanej przez system powierzchni i gwarancja najniższego poziomu hałasu.
  • Obniż swoje wymagania dotyczące zużycia paliwa w zastosowaniach pierwszorzędnych dzięki światowej klasy systemowi wtrysku paliwa G-Drive.
  • Obniż całkowite koszty posiadania i konserwacji dzięki wydłużeniu okresów międzyobsługowych wymiany oleju smarnego i filtra powietrza, a także wydłużeniu okresów przeglądów (ponad 20 000 godzin w przypadku niektórych najpopularniejszych silników firmy Cummins z serii G-Drive ).
  • Rozwiązania zgodne z normami emisji spalin T4F, Stage V i innymi spełniają wysokie wymagania prawne.
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
  • Zwiększ niezależność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach firmy Cummins na całym świecie.
  • Zapewnij swoim klientom z branży kolejowej maksymalny czas sprawności, łatwy dostęp do części, niższe wymagania w zakresie zapasów oraz szybką reakcję serwisową w dowolnym miejscu na świecie dzięki bezkonkurencyjnej globalnej sieci serwisowej i pomocy technicznej firmy Cummins.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!