Podstawowe

Zasilanie podstawowe oznacza wysokie wymagania. Silniki Cummins G-Drive zapewniają pełną wydajność — nawet w wymagających środowiskach, takich jak znaczne wysokości nad poziomem morza lub wysokie/niskie temperatury otoczenia.

  • Rozwiązania zgodne z normami emisji spalin T4F, Stage V i innymi spełniają wysokie wymagania prawne.
  • Zyskaj swobodę wyboru specyfikacji w różnych obszarach geograficznych i warunkach terenowych dzięki możliwości rozruchu zimnego silnika bez wspomagania.
  • Dzięki światowej klasy układowi paliwowemu G-Drive można znacząco obniżyć zużycie paliwa, co ma ogromne znaczenie w instalacjach zasilania podstawowego.
  • Obniż całkowite koszty posiadania i konserwacji dzięki wydłużeniu okresów międzyobsługowych wymiany oleju smarnego i filtra powietrza, a także wydłużeniu okresów przeglądów (ponad 20 000 godzin w przypadku niektórych najpopularniejszych silników firmy Cummins z serii G-Drive ).
  • Wyeliminowanie konieczności utrzymywania więcej niż jednego łańcucha dostaw dzięki pełnej gamie produktów - 10-3350 KVA przy 50Hz i 9-3000 KWe przy 60 Hz.
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
  • Zwiększ niezależność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach firmy Cummins na całym świecie.
  • Zapewnij swoim klientom maksymalny czas sprawności, łatwy dostęp do części, niższe wymagania w zakresie zapasów oraz szybki czas reakcji serwisu w dowolnym miejscu na świecie dzięki bezkonkurencyjnej globalnej sieci serwisowej i pomocy technicznej firmy Cummins.
  • Wybrane produkty G-Drive zasilane gazem, 45-700 KVa Prime przy 50Hz i 45-600 KWe przy 60Hz, zapewniają niezawodne zasilanie w lokalizacjach o niestabilnych sieciach energetycznych w przypadku ograniczonego czasowo zasilania podstawowego.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!