Plan filmowy

Ekipy filmowe nie mogą sobie pozwolić na nadmierny hałas ani nawet na sekundę przestoju - zwłaszcza na planie zdjęciowym.

Silniki Cummins G-Drive i systemy chłodzenia maksymalizują zasilanie w pakiecie, jednocześnie minimalizując ślad i zapewniając najniższy poziom hałasu.

  • Rozwiązania zgodne z normami emisji spalin T4F, Stage V i innymi spełniają wysokie wymagania prawne.
  • Obniż swoje wymagania dotyczące zużycia paliwa w zastosowaniach pierwszorzędnych dzięki światowej klasy systemowi wtrysku paliwa G-Drive.
  • Obniż całkowite koszty posiadania i konserwacji dzięki wydłużeniu okresów międzyobsługowych wymiany oleju smarnego i filtra powietrza, a także wydłużeniu okresów przeglądów (ponad 20 000 godzin w przypadku niektórych najpopularniejszych silników firmy Cummins z serii G-Drive ).
  • Wyeliminowanie konieczności utrzymywania więcej niż jednego łańcucha dostaw dzięki pełnej gamie produktów - 10-3350 KVA przy 50Hz i 9-3000 KWe przy 60 Hz.
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
  • Zwiększ niezależność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach firmy Cummins na całym świecie.
  • Bezkonkurencyjna globalna sieć serwisowa i pomoc techniczna firmy Cummins zapewnia klientom produkującym filmy maksymalny czas bezawaryjnej pracy, łatwy dostęp do części zamiennych, niższe wymagania dotyczące zapasów oraz szybką reakcję serwisu w dowolnym miejscu na świecie.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!