Transport intermodalny

Samochody ciężarowe, kolej, porty i statki Twoich klientów wymagają ładunków o wysokiej cykliczności. Silniki Cummins G-Drive zapewniają zasilanie umożliwiające obsługę ładunków intermodalnych, a jednocześnie pracują wydajnie i spełniają surowe normy dotyczące ochrony środowiska.

  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki niskiemu zużyciu paliwa na biegu jałowym.
  • Obniż całkowite koszty posiadania i konserwacji dzięki wydłużeniu okresów międzyobsługowych wymiany oleju smarnego i filtra powietrza, a także wydłużeniu okresów przeglądów (ponad 20 000 godzin w przypadku niektórych najpopularniejszych silników firmy Cummins z serii G-Drive ).
  • Ciesz się połączonymi możliwościami wysokiej wydajności (reakcja na stany nieustalone) i wysokiej gęstości zasilania dzięki solidnym cechom konstrukcyjnym.
  • Spełnia surowe światowe wymagania dotyczące emisji spalin dzięki zgodności z normami EPA T3/T4F i EU Stage V w silnikach MR/HD oraz wymaganiami T2 i 2g TAL w silnikach HHP.
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
  • Zwiększ samodzielność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach Cummins na całym świecie.
  • Bezkonkurencyjna globalna sieć serwisowa i pomoc techniczna firmy Cummins zapewnia klientom z branży transportowej maksymalny czas bezawaryjnej pracy, łatwy dostęp do części zamiennych, niższe wymagania magazynowe oraz szybką reakcję serwisową w dowolnym miejscu na świecie.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!