- Tier4F i Stage V
- Spełniaj rygorystyczne wymagania prawne dzięki rozwiązaniom zgodnym z normami emisji spalin T4i, Stage IIIA i innymi normami.
- Zyskaj swobodę wyboru specyfikacji w różnych obszarach geograficznych i warunkach terenowych dzięki możliwości rozruchu zimnego silnika bez wspomagania.
- Obniż swoje wymagania dotyczące zużycia paliwa w zastosowaniach pierwszorzędnych dzięki światowej klasy systemowi wtrysku paliwa G-Drive.
- Obniż całkowite koszty posiadania i konserwacji dzięki wydłużeniu okresów międzyobsługowych wymiany oleju smarnego i filtra powietrza, a także wydłużeniu okresów przeglądów (ponad 20 000 godzin w przypadku niektórych najpopularniejszych silników firmy Cummins z serii G-Drive ).
- Wyeliminuj konieczność korzystania z więcej niż jednego łańcuch dostaw za sprawą gamy produktów z zakresu 10 do 2750 kVA Prime Power 50 Hz i 9 do 2500 kWe Prime Power 60Hz.
- Zapewnienie wysokiej jakości produktów i spełnienie rygorystycznych wymogów inżynierskich jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z dedykowanymi zespołami technicznymi Cummins.
- Zwiększ niezależność, korzystając z sesji szkoleniowych organizowanych w zakładach firmy Cummins na całym świecie.
- Zapewnij klientom z branży kruszyw i górnictwa maksymalny czas sprawności, ułatwiony dostęp do części, mniejszą konieczność inwestowania i szybszy serwis na całym świecie za sprawą bezkonkurencyjnej globalnej sieci obsługi Cummins.
Twoi klienci z branży wydobycia i górnictwa wymagają od swoich agregatów prądotwórczych solidnej wydajności.
Silniki Cummins G-Drive zapewniają pełną wydajność - nawet na dużych wysokościach i trudnych warunkach atmosferycznych.