Akcesoria do napędu pompy przeciwpożarowej

Firma Cummins jest gotowa współpracować z Twoim zespołem we wszystkich aspektach sprzedaży i projektowania, oferując Ci spersonalizowane produkty i usługi. Pewne akcesoria nie są zgodne ze specyfikacją Twojego silnika. Niektóre z nich są oferowane tylko dla określonych modelów i przy określonych prędkościach. Akcesoria mechaniczne oferowane są do większości typów silników, jednakże mogą być lepiej dopasowane do konkretnych modeli. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, akcesoria firmy Cummins można zamówić wraz z silnikiem napędowym pompy przeciwpożarowej.

 

fire-pump-drive-enclosure.jpgObudowy silnika napędowego pompy przeciwpożarowej

Opcjonalne obudowy firmy Cummins, które chronią przed wpływem warunków atmosferycznych i/lub tłumiące dźwięki, nie tylko ograniczają wytwarzanie niepożądanych decybeli dźwięku przez silnik pompy przeciwpożarowej, ale także chronią ten silnik przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Te zestawy obudów do montażu w terenie są zaprojektowane w taki sposób, aby osłonić cały silnik napędowy pompy przeciwpożarowej, umożliwiając jednocześnie wystarczający przepływ powietrza niezbędny do chłodzenia.

Specyfikacja obudowy »

Tłumiki wydechowe silnika pompy przeciwpożarowej

Opcjonalne tłumiki wydechu Cummins wyposażają silnik napędu pompy przeciwpożarowej w celu zmniejszenia niepożądanego poziomu hałasu otoczenia.

Specyfikacja tłumika wydechu

fire-pump-drive-engine-drivetrain-options.jpgUkłady napędowe pomp przeciwpożarowych

Opcjonalne połączenia układu napędowego firmy Cummins zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić realizację instalacji silnika napędowego pompy przeciwpożarowej. Bez względu na to, czy szukasz części zamiennych do układu napędowego, czy też wysokowydajnych ulepszeń dla czopu osi, wału napędowego lub sprzęgła skrętnego, firma Cummins może dostarczyć Ci części i wiedzę niezbędną, aby dopasować silnik napędowy pompy przeciwpożarowej do Twojej instalacji.

Specyfikacja opcji układu napędowego »

Opcje elastycznego złącza spalin silnika pompy przeciwpożarowej

Opcjonalne złącza elastyczne spalin Cummins zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc w instalacji silnika napędowego pompy przeciwpożarowej. Bez względu na to, czy szukasz części wymiennych, czy też wysokowydajnych ulepszeń dla swojego elastycznego złącza spalin, firma Cummins może dostarczyć Ci części i wiedzę niezbędną, aby dopasować silnik napędowy pompy przeciwpożarowej do Twojej instalacji.

Specyfikacja elastycznego wydechu spalin »

fire-pump-drive-batteries.jpgOpcje akumulatora silnika pompy przeciwpożarowej

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności silniki napędowe pomp przeciwpożarowych firmy Cummins wymagają niezawodnej mocy. Serie o dużej częstotliwości cykli i do zastosowań w ciężkich warunkach pracy zapewniają przedłużone użytkowanie, niezawodność i wytrzymałość nawet w niskich temperaturach, głębokich cyklach pracy, przy wysokich wibracjach i w innych ekstremalnych warunkach pracy. Akumulatory firmy Cummins posiadają wymiary zgodne z 20 wymogami Amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire Protection Association, NFPA) dotyczącymi pojemności i są dostarczane w stanie suchym.

Specyfikacja opcji akumulatora »

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!