Firma Cummins jest liderem wśród wiodących producentów wyposażenia oryginalnego, wykonawców i inżynierów w branży ochrony przeciwpożarowej.
Nasze silniki napędzające pompy przeciwpożarowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić zasilanie podczas poważnych awarii obiektów. Niezależnie od tego, czy będzie to mały pożar kserokopiarki w biurze, czy znaczne przegrzanie na platformie wiertniczej, dostarczymy Ci niezawodne produkty i zapewnimy spokój ducha. Nasz zespół oferuje fachową wiedzę dla każdego indywidualnego przypadku popartą renomą i niezawodnością światowego lidera w dziedzinie technologii silników.
Wiele z naszych napędów do pomp przeciwpożarowych znajduje się na liście Underwriters Laboratories (UL) i jest zatwierdzonych przez Factory Mutual (FM, niezależna agencja testowa) (więcej informacji można znaleźć w specyfikacji lub uzyskać w fabryce). Wszystkie napędy do pomp przeciwpożarowych firmy Cummins zostały wyprodukowane pod kontrolą systemu zarządzania zatwierdzonego przez niezależną jednostkę Bureau Veritas Certification, który jest zgodny z normą ISO 9001:2015.
Niezawodna ochrona dla zawodnego świata.
Firma Cummins jest uznanym producentem wysokiej klasy niestandardowych pakietów silników wysokoprężnych dla pomp przeciwpożarowych. Specjalizujemy się w projektowaniu, opracowywaniu i dystrybucji silników napędowych do pomp przeciwpożarowych zgodnych z NFPA 20, zawartych na liście UL i posiadających atest FM.
Szukasz więcej informacji na temat silników napędowych Cummins do pomp pożarniczych?
Skontaktuj się z nami w sprawie nowych zamówień, zgłoszeń serwisowych i sprzedaży:
Sprzedaż Zamówienia Części i serwis