Filtracja w procesie produkcji i dostawy DEF

Cząsteczki i zanieczyszczenia, które staramy się odfiltrować, są znacznie mniejsze niż można zobaczyć gołym okiem, przy pomocy szkła powiększającego czy nawet mikroskopu o małej mocy.

Co to mikron?

Niepożądane cząstki, które można znaleźć w dzisiejszym DEF, są mierzone w mikronach (μ). Mikron to jednostka miary liniowej w systemie metrycznym używana do pomiaru odległości od jednego punktu do drugiego. Klasyfikacja mikronowa dla filtracji DEF jest uogólnionym sposobem ilościowego określenia zdolności materiału filtrującego do usuwania zanieczyszczeń o określonej wielkości.

Przykładowo, filtr o rozmiarze 7 odfiltruje zanieczyszczenia o wielkości 7 mikronów lub większej, a filtr o rozmiarze 3 odfiltruje zanieczyszczenia o wielkości 3 mikronów lub większe. Efektywność filtra odnosi się do pomiaru wydajności retencji filtra. Miarą jest zazwyczaj liczba cząstek zatrzymanych przez filtr w porównaniu z liczbą cząstek obecnych w DEF, które przedostaną się przez filtr. 7-mikronowy filtr o skuteczności 98,7% usuwa 98,7% cząstek o wielkości 7 mikronów lub większej.

Właściwe przechowywanie i filtrowanie DEF ma kluczowe znaczenie

Jak pokazano na rycinie poniżej, duże zróżnicowanie w zakresie filtracji w procesie produkcji i dostawy DEF sprawia, że świadomość właściwego przechowywania i filtracji jest istotna w celu zapewnienia niezawodności i wydajności selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) układu oczyszczania spalin.

Rycina procesu DEF

Studium przypadku Działania

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz

Seria Cummins Performance umożliwia zmniejszenie rozmiaru silnika rębaka do całych drzew firmy Bandit Industries

Zobacz

Firma Cummins wkracza, aby zapewnić moc i niezawodność największemu ciągnikowi Kubota w historii

Zobacz

Zwiększ efektywność paliwową i oszczędzaj: przewodnik dla rolników

Zobacz

Cummins zasila GUSS –​​​​​​​ pierwszy na świecie autonomiczny opryskiwacz sadowniczy

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!