Silnik strukturalny Cummins F4.5

Silnik strukturalny Cummins F4.5

Moc 90–200 KM
67–149 kW
Moment obrotowy 295–575 funt-stopa
400–780 N•m
Certyfikacja Tier 4 Final / Stage V

Przeznaczony do ciągników rolniczych

Możliwości silnika strukturalnego Cummins są teraz dostępne dla pojemności skokowej 4.5 litra, która jest idealna dla małych i średnich ciągników o mocy od 90 do 200 KM.

Zastosowania

Rolnictwo

W skrócie:

 

 

Przełomowe osiągi

Silniki F4.5 z serii Performance są przeznaczone dla małych i średnich ciągników rolniczych (90-200 KM), które są niezbędne do wykonywania różnych zadań, takich jak orka, siew nasion, wiązanie, ciągnięcie przyczep i praca z ładowaczem czołowym. Model F4.5 posiada blok strukturalny i miskę olejową oraz jest zoptymalizowany pod kątem minimalnej masy i maksymalnej wytrzymałości silnika i układu przeniesienia napędu.

Oba silniki posiadają funkcje, które można dostosować do różnych instalacji, w tym:

  • Miska olejowa
  • Pozycja piasty wentylatora
  • Typ i pozycja turbosprężarki – Turbodoładowanie z zaworem upustowym w standardzie z dostępnym turbodoładowaniem o zmiennej geometrii, które zapewnia wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie prędkości obrotowych silnika.
  • Zespoły układu oczyszczania spalin

Elektroniczne sterowanie firmy Cummins oznacza, że wydajność jest dostosowana do pracy w gospodarstwie, a optymalny wzrost mocy i momentu obrotowego można dostosować do cykli pracy traktora.

Seria Performance spełniająca wymagania EU Stage V i EPA Tier 4 Final

Technologia nowej generacji serii Performance firmy Cummins znacznie zwiększa możliwości silnika Fengine, zapewniając o 33% większą moc i 31% większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim modelem. Podniesienie mocy do 173 KM sprawiło, że silnik stał się liderem w swojej klasie, zapewniając maszynie wysokie możliwości i znaczne korzyści w zakresie produktywności dla rolników korzystających z maszyn napędzanych silnikami firmy Cummins.

Silnik strukturalny F4.5 spełnia najnowsze normy emisji spalin UE i EPA dzięki układowi oczyszczania spalin Cummins Flex Module. Dzięki zastosowaniu tej samej technologii, co w przypadku układu oczyszczania spalin Single Module™ firmy Cummins, ale w elastycznym, dwuczęściowym zespole, moduł Flex Module upraszcza konstrukcję bez układu recyrkulacji spalin (EGR) i można go dostosować do dostępnej przestrzeni w różnych modelach traktorów.

 

 

Model silnika Pojemność skokowa Moc kW (KM) Szczytowy moment obrotowy N•m (funty/stopę) przy obr./min
F4.5 4,5 l 129 - 149 (173 - 200) 780 (575)

Silniki strukturalne F3.8 i F4.5 są dostępne wyłącznie do zastosowań w ciągnikach rolniczych.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!